Robotika

Koncepce průmyslu bez robotů je v dnešní době nemyslitelná. Jejich přínos znamená i to, že se dnes robotická technologie stala jednou z nejdynamičtějších oblastí rozvoje. Kabely v tom hrají mimořádně důležitou roli.

Robotika

Robotické manipulátory jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích, kde se staly základní součástí složitých výrobních procesů. Jsou stále v pohybu. Musí pracovat přesně a spolehlivě, a to i při největším zatížení, stejně jako příslušné kabely, komponenty a kabelové systémy.

Vzhledem k tomu, že i nejmenší porucha může vést ke zvýšení výrobních nákladů, děláme vše, co je v našich silách, pro zajištění hladkého a spolehlivého provozu.Lapp má více než 25leté zkušenosti s prací na vývoji robotických kabelů a jejich aplikací u zákazníků.

Naše robotické kabely uvádíme do praxe ve vlastní laboratoři a testovacím středisku společnosti, abychom zajistili, zda splní vysoká očekávání zákazníka. Náročné požadavky na tyto systémy znamenají, že je v mnoha případech zapotřebí řešení na míru. A přesně takové řešení v oblasti robotických kabelů dokážeme nabídnout!

ÖLFLEX® Připojovací a ovládací kabely
Univerzální použití   
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

SERVO aplikace   
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Kabely podle standardu SIEMENS® 6FX 8PLUS

Konfekcionované kabely, servomotory a technika pohonů   
Servokonfekce podle standardu SIEMENS® 6FX 8002
Servokonfekce podle standardu INDRAMAT® IKG/RKL

Robotické aplikace, zkrut   
ÖLFLEX® ROBOT 900 P
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
ÖLFLEX® ROBOT F1

UNITRONIC® Systémy datové komunikace
Nízkofrekvenční datové kabely, vysoce flexibilní použití   
UNITRONIC® LiYCY (TP)

Vysoce flexibilní použití   
UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Kabely pro sběrnicové systémy PROFIBUS   
UNITRONIC® BUS PB
UNITRONIC® BUS PB FD P

Kabely pro sběrnicový systém DeviceNet   
UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
Kabely pro sběrnicový systém DeviceNet

ETHERLINE® Systémy pro průmyslový ethernet
Komponenty pro průmysové sítě (PROFINET)   
ETHERLINE® PN Cat.5
ETHERLINE® TORSION Cat.5

EPIC® Průmyslové konektory
Hranaté konektory   
EPIC® H-A, EPIC® H-B

Kulaté konektory   
EPIC® LS1.5

SKINTOP® Kabelové vývodky
SKINTOP® kabelové vývodky plastové metrické   
SKINTOP® ST-M

SKINTOP® kabelové vývodky z poniklované mosazi metrické   
SKINTOP® MS-M

SILVYN® Systémy pro ochranu a vedení kabelů
Systémy paralelně drážkovaných ochranných hadic pro kabely   
SILVYN® RILL PA 6

Kovové systémy ochranných hadic pro kabely   
SILVYN® AS