„Vášeň pro energii“

Tímto jednoduchým, avšak zcela výstižným mottem lze charakterizovat vztah LAPP KABEL s.r.o. a především skupiny orientující se na projekty k energetice a petrochemii. Právě nesčetné možnosti, které se v oblasti jaderné a tepelné energetiky, těžebního průmyslu a obnovitelných zdrojů skrývají, vedou naši společnost k dalším aktivitám s ambiciózním cílem pronikat na tyto trhy.

Špičkoví pracovníci, kteří v projektovém týmu navazují na dlouhodobé aktivity LAPP GROUP v těchto oborech, disponují kromě vášně pro energii, cílevědomosti a týmového ducha samozřejmě také vzdělaností a zkušenostmi v oboru. Díky těmto skutečnostem a dovednostem se dokážeme dlouhodobě prosazovat na trhu tradičně silných hráčů.

Kabely a kabelové příslušenství z produkce LAPP GROUP naleznete v jaderných a tepelných elektrárnách, paroplynových kotlích, fotovoltaických a větrných elektrárnách, kotlích na biomasu, v dolech a šachtách nebo skladech vyhořelého paliva v mnoha zemích celého světa.

Díky vlastním výrobním závodům, které se orientují na tyto obory, dokážeme poskytnout inovativní a nestandardní řešení i pro velmi náročné podmínky a aplikace. Díky celosvětovému působení si dokážeme poradit i se specifickými standardy a požadavky jednotlivých krajin nebo teritorií.

Flexibilita, odolnost a spolehlivost i v těch nejextrémnějších podmínkách jsou vlastnosti materiálů skupiny LAPP GROUP. Přesně na tom jsou postaveny i cíle projektového týmu, ke kterým lidé ze skupiny LAPP GROUP díky své vášni pro energii směřují.

LAPP Oil and Gas: www.lappoilandgas.com

Brožura "VÁŠEŇ PRO ENERGII" ve formátu PDF ke stažení zde.

Energetika

Energetika

Energetika

ÖLFLEX® Připojovací a ovládací kabely

Univerzální použití   
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1kV
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1KV

Jiskrově bezpečné obvody   
ÖLFLEX® EB CY

Bez halogenů   
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1KV
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1KV

Drsné provozní podmínky   
ÖLFLEX® PETRO C HFFR
ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Servo aplikace   
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Rozšířené teploty okolí   
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Kabely s pryžovým pláštěm   
H07RN-F

Instalační kabely
Kabely pro uložení do země   
NYY-J, NYY-O
NYCY
NYCWY

Bezpečnostní silnoproudé kabely   
NHXH FE 180/E30-E90
NHXCH FE 180/E30-E90
N2XH
N2XCH

UNITRONIC® Systémy datové komunikace
Nízkofrekvenční kabely   
Jiskrově bezpečné obvody   
UNITRONIC® EB CY (TP)

Instrumentační kabely   
RE-2Y(ST)Yv
RE-2Y(ST)Yv PiMF
J-Y(ST)Y …LG

Bez halogenů   
J-H(ST)H …BD
JE-H(ST)H FE180 (E30-E90)

HITRONIC® Optické systémy přenosu dat   
HITRONIC® HQN
HITRONIC® HUN

SKINTOP® Kabelové vývodky   
SKINTOP® ST-M
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SILVYN® Systémy pro ochranu a vedení kabelů
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® MAXI PA