Výroba strojů a zařízení

Řešení pro kabeláž strojů a zařízení představuje základ produktů naší společnosti už téměř od počátku. Prakticky neexistuje průmyslová aplikace, pro kterou jsme ještě nevyvinuli řešení.

Výroba strojů a zařízení

Výroba strojů a zařízení zaujímá v české ekonomice klíčové místo. Tento průmysl zaměstnává největší počet pracovníků, hraje vůdčí roli v exportu. Jako jeden z hlavních partnerů pro vysoce výkonná, efektivní a inovační řešení na poli kabelových technologií hrajeme svou roli při dosažení tohoto úspěchu.

 

Výroba obráběcích strojů

Pro oblast výroby plně automatizovaných obráběcích strojů a center je připravena celá řada připojovacích kabelů s velkými průřezy, mnohažilových ovládacích kabelů, servo kabelů vhodných pro flexibilní použití, aplikace v trvalém pohybu nebo také vysoce dynamické aplikace. Ochrana kabelů a jejich umístění na aplikaci je zajištěno systémy kabelových vývodek, případně odolných ochranný hadic. Pro zajištění dostatečné rychlosti komunikace a řízení jsou připraveny sběrnicové kabely a produkty pro ethernet nebo síťovou techniku budov.

Dokážeme nabídnout rychlý a spolehlivý zákaznický servis, technickou podporu, případně návrh řešení na míru v podobě kabelové konfekce nebo výroby kabelu na základě zadaných požadavků.

UNITRONIC® Systémy datové komunikace
Nízkofrekvenční datové kabely, vysoce flexibilní použití   
UNITRONIC® LiYCY (TP)

Vysoce flexibilní použití   
UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Kabely pro sběrnicové systémy PROFIBUS   
UNITRONIC® BUS PB
UNITRONIC® BUS PB FD P

ETHERLINE® Systémy pro průmyslový Ethernet

Komponenty pro průmyslové sítě (PROFINET)   
ETHERLINE® PN Cat.5

EPIC® Průmyslové konektory

Hranaté konektory   
EPIC® H-A, EPIC® H-B

Kulaté konektory   
EPIC® LS1.5

SKINTOP® Kabelové vývodky

SKINTOP® kabelové vývodky plastové metrické   
SKINTOP® ST-M

SKINTOP® kabelové vývodky z poniklované mosazi metrické   
SKINTOP® MS-M

SILVYN® Systémy pro ochranu a vedení kabelů

Systémy paralelně drážkovaných ochranných hadic pro kabely   
SILVYN® RILL PA 6

Kovové systémy ochranných hadic pro kabely   
SILVYN® AS