Potravinářský a nápojový průmysl

Je jen málo oborů, které by měly tolik aspektů a byly tak náročné na požadavky týkající se provozních podmínek, jako je potravinářský průmysl a výroba nápojů. Vysoké požadavky na hygienu a čistotu, které jsou pro průmysl zpracování potravin charakteristické, se týkají i elektrických komponent.

Potravinářský a nápojový průmysl

Na kabely a příslušenství ve výrobě potravin a nápojů, jakož i plnicích a balicích linek potravin, jsou kladeny mnohostranné požadavky. Musejí odolávat nejrůznějšímu chemickému, tepelnému i mechanickému zatížení, aby je bylo možno používat také v chlazených a mokrých prostorách a přitom bezpečně plnily svou funkci.

Při výrobě potravin má nejvyšší prioritu hygiena. Proto má zvláštní význam odolnost proti agresivním kyselým a alkalickým průmyslovým čisticím prostředkům, které se běžně používají v čisticích procesech.

Dodáváme řešení podle Vašich požadavků

Jako dlouhodobý partner v oblasti strojírenství a investiční výstavby disponuje skupina Lapp širokým spektrem standardních i speciálních výrobků splňujících také vysoké požadavky potravinářského průmyslu. Důležitou podporu přitom poskytují i naše vlastní laboratorní a testovací zařízení.

Spolupracujeme s řadou partnerů v různých oblastech výroby potravin a nápojů a jsme dobře obeznámeni se specifickými požadavky charakteristickými pro toto odvětví. Proto jsme schopni nabídnout kvalitní řešení pro mnoho aplikací.

 

ÖLFLEX® Připojovací a ovládací kabely
Kabely pro drsné provozní podmínky   
ÖLFLEX® ROBUST 200
ÖLFLEX® ROBUST 210
ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Použití v energetických řetězech, drsné provozní podmínky   
ÖLFLEX® FD ROBUST
ÖLFLEX® FD ROBUST C

Pro rozšířené teploty okolí
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
ÖLFLEX® HEAT 260 MC
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

ÖLFLEX® Jednožilové vodiče
Pro rozšířené teploty okolí   
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
ÖLFLEX® HEAT 260 SC

UNITRONIC® Systémy datové komunikace
Kabely pro sběrnicové systémy PROFIBUS   
UNITRONIC® BUS PB ROBUST


UNITRONIC® Nízkofrekvenční datové kabely

UNITRONIC® ROBUST
UNITRONIC® ROBUST C
UNITRONIC® ROBUST C (TP)

EPIC® Průmyslové konektory
Vysoká ochrana proti vlivům okolního prostředí   
EPIC® ULTRA

SKINTOP® Kabelové vývodky
Speciální těsné kabelové vývodky   
SKINDICHT® CN-M

Kabelové vývodky z nerezové oceli
SKINTOP® INOX
SKINTOP® INOX SC
SKINTOP® HYGIENIC

SILVYN® Systémy pro ochranu a vedení kabelů
Systémy hadic pro vodotěsnou ochranu kabelů   

SILVYN® FG
SILVYN® FG NM
SILVYN® HYGIENIC

FLEXIMARK® Označování kabelů a komponentů
Označování z ušlechtilé oceli   
FLEXIMARK® NM nerezové nosiče znaků
FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli
FLEXIMARK® FCC nerezové označování kabelů