+420 573 501 011

alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*

Kabely zesítěné elektronovým paprskem pro zvýšené požadavky na použití

Bezpečnost v oblastech s velkou koncentrací osob; Omezené šíření plamene, snížená hustota a toxicita kouřových plynů v případě požáru; Minimalizace škod na budovách a provozních prostředcích v důsledku požáru způsobených vznikem toxických kyselin; Certifikovány pro námořní použití; Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) a stínění proti elektromagnetickým rušivým polím

  • Zlepšené chování při požáru
  • Splňuje požadavky EMC
  • Pozor: výběhový výrobek!
Vhodný pro venkovní použití Odolná proti plameni Bez halogenů Odolný proti chladu Mechanická odolnost Rušivé signály Teplotně odolný UV odolný
APP_CE APP_GERMAN_LLOYD ROHS
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*
Číslo výrobkuPočet žil a průřez mm²Vnější průměr mmHmotnost mědi kg/kmHmotnost kg/km  
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC stíněné kabely 300/500 V
0026908 Dokumente 2 X 0,756,938.079
0026909 Dokumente 3 X 0,756,950.096
0026910 Dokumente 4 X 0,757,658.0116
0026911 Dokumente 5 X 0,758,370.0139
0026912 Dokumente 7 X 0,759,984.9186
 
0026916 Dokumente 2 X 17.043.390
0026917 Dokumente 3 X 17,456.0104
0026918 Dokumente 4 X 18,166.0129
0026919 Dokumente 5 X 18,995.0153
0026920 Dokumente 7 X 110,5109.0211
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC stíněné kabely 450/750 V
0026924 Dokumente 2 X 1,58,258.0114
0026925 Dokumente 3 X 1,58,771.0132
0026926 Dokumente 4 X 1,59,486.0163
0026927 Dokumente 5 X 1,510,5104.0200
0026928 Dokumente 7 X 1,512,6136.0273
 
0026932 Dokumente 2 X 2,59,896.0157
0026933 Dokumente 3 X 2,510,4146.0198
0026934 Dokumente 4 X 2,511,5150.0236
0026935 Dokumente 5 X 2,512,6200.0287
 
0026938 Dokumente 4 X 412,8220.0317
0026939 Dokumente 5 X 414,3259.0376

Oblasti použití

  • Pro připojení světel, ohřívačů, řídicích skříní a rozvaděčů při výrobě strojů, zařízení a přístrojů
  • Pro použití v dopravních systémech i ve venkovním prostředí

Výhody

  • Bezpečnost v oblastech s velkou koncentrací osob
  • Omezené šíření plamene, snížená hustota a toxicita kouřových plynů v případě požáru
  • Minimalizace škod na budovách a provozních prostředcích v důsledku požáru způsobených vznikem toxických kyselin
  • Certifikovány pro námořní použití
  • Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) a stínění proti elektromagnetickým rušivým polím

Konstrukce

  • Lanko z jemných pocínovaných měděných drátů
  • Izolace z kopolymeru polyolefinu zesítěného elektronovým paprskem
  • Žíly stočeny ve vrstvách
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť na bázi kopolymeru polyolefinu zesítěný elektronovým paprskem, černý

Odkazy na normy / schválení

  • Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

Vlastnosti výrobku

  • Bezhalogenový dle IEC 60754-1
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Žádné šíření požáru podle IEC 60332-3-24, resp. IEC 60332-3-25 (šíření plamene po svislém svazku kabelů nebo vodičů)
  • Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2
  • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření

Kód značení žil
Černé s bílými čísly (bez ze/žl)

Klasifikace
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Měrný vnitřní odpor izolace
>2 TOhm x cm

Konstrukce vodiče
Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5 od 0,5 mm²

Minimální poloměr ohybu
Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
Pevné uložení:
5x vnější průměr

Jmenovité napětí
Do 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
Od 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
0,6/1kV od 1,5 mm² při pevném a chráněném uložení

Zkušební napětí
Žíla/žíla: 3500 V
Žíla/stínění: 2500 V

Ochranný vodič
G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
X = bez ochranného vodiče

Teplotní rozsah
Příležitostně pohyblivé použití: -35 °C až +120 °C
Pevné uložení: -55 °C až +125 °C
Krátkodobě: do +145 °C