0034302
UNITRONIC® LiYCY
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X0.14; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® LiYCY 2x0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.289,50 Kč
(1.289,50 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici velké množství rozměrů pro široké spektrum použití.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Odolný proti elektromagnetickému rušení díky stínění měděným opletem s vysokým stupněm pokrytí.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Pro pevné uložení.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.