Příslušenství kabelů

V době pokračujícího vývoje na poli elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací jsou kladeny nejvyšší požadavky i na ruční nástroje a nářadí používané ke zpracování kabelů.

service wissenscenter kabelzubehoer Crimpzange2 01

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se tohoto problému chopila a nabízí rozsáhlý sortiment nářadí pro střihání kabelů, odizolování a odplášťování, ale i pro lisování nejrůznějších kontaktních prvků.
Aby byl tento sortiment týkající se kabelů úplný, je třeba zmínit také všechny typy spojovacích prvků, upevňovací komponenty a smršťovací výrobky, takže jsme schopni Vám jako našim zákazníkům nabídnout vše od jediného dodavatele a ve stejné vysoké kvalitě.


Spolehněte se na nás jako na svého systémového dodavatele!

 

  Název Informace
Technické podrobnosti k systému kabelových vozíků CZ
(PDF 1 MB )
Výběrové možnosti kabelového vozíkového systému pro kulaté a ploché kabely.
Dotazník pro návrh systému kabelových vozíků CZ-DE
(PDF 171 KB )
Pro upřesnění specifikace systému kabelových vozíků.
Dimenzování systému kabelových vozíků CZ
(ZIP 403 KB )
Návrh a konfigurace všech potřebných komponent systému kabelových vozíků.
Trubková kabelová oka pro hliníkové kabely DE
(PDF 104 KB )
Vhodná pro naše hliníkové kabely.
Technologie krimpování DE
(PDF 97 KB )
Systém Vám pomůže při výběru správného kontaktního prvku pro vodič, při výběru správného lisovacího nástroje pro tento kontaktní prvek a při ověření nalisovaného spoje pomocí ověřovací vyražené značky.
Ploché zásuvné kontakty DE
(PDF 190 KB )
Ploché zásuvné kontakty s různými připojovacími rozměry.
Doporučení pro lisování vodičů DE
(PDF 96 KB )
Pro vodiče s jádry z jemných a z více měděných drátů s rozsahem průřezů od 0,75 mm² doporučujeme následující postup pro lisování.