FLEXIMARK® Software 10.0

Software pro označování FLEXIMARK® Software 10.0 je nejaktuálnější verzí softwaru, pomocí kterého můžete sami vytvářet a potiskovat své rozmanité etikety.

Označovací systém FLEXIMARK® je ve FLEXIMARK® Software 10.0 předdefinován, to znamená, že všechny úpravy etiket lze snadno definovat a tisknout. Můžete vybírat z velkého množství různých typů etiket nebo komponent, které chcete potisknout. Integrovaná nápověda Vás krok za krokem dovede k požadované etiketě.

FLEXIMARK® Software 10.0 využívá možnosti Microsoft® Windows, proto je výhodné tyto možnosti využít.

Funkce FLEXIMARK® Software 10.0

  • Menu a funkce nápovědy
  • Návod k obsluze
  • Průvodce výběrem vhodné etikety
  • Možnost importu z jiných aplikací Microsoft® Windows (tabulky, obrázky atd.)
  • Funkce Microsoft® Windows a výhody jednoduché obsluhy
  • Zoom 25 - 800 %
  • Náhled na etikety před tiskem
  • Možnost tvorby číselných sérií
  • Kresby grafických prvků
  • Management čárových kódů
  • Zabezpečení etiket a textů na každý projekt

Operační systém         min. Windows 2000
Paměť      min. 20 MB volné paměti
Grafika      min. VGA
Tiskárna      laserová nebo termografická
Jazyk      angličtina, němčina, francouzština, švédština 
Copyright      Fleximark AB, Švédsko


FLEXIMARK® Software 10.0 light version
FLEXIMARK® Software 10.0 trial version

FLEXIMARK® Software je k dispozici ve dvou verzích. Pomocí „Light version” můžete potiskovat všechny etikety a štítky FLEXIMARK® Vaším textem a číselnými řadami.

S „Trial version“ můžete tisknout nejen texty, ale také obrázky, čárové kódy, importy CAD apod. V této verzi existuje také možnost vytvořit kompletně nové rozvržení etikety. Tato odpovídá komerční verzi a je k dispozici k testování zdarma po dobu 30 dní.