Logistika

Kdo rád čeká na výrobky, služby nebo řešení? My Vás čekat nenecháme, naopak Vám zaručujeme rychlou dodávku. Do celého světa. Koneckonců disponujeme hustou sítí logistických center a profesionálně školenými odbornými poradci. Náš spolehlivý dodavatelský servis zajišťujeme s nejmodernější technikou ve vysoké kvalitě v Česku, na Slovensku i v ostatních zemích po celém světě.
teaser 1009x505 track trace03

Track & Trace: hned víte, kde se nachází Vaše zboží

Spustili jsme pro Vás novou službu, díky které okamžitě zjistíte, v jakém stavu je právě Vaše objednávka - ať už zadaná přes e-shop nebo zaslaná e-mailem. Track & Trace Vám umožňuje:

✔ zjistit, zda byla již objednávka expedována ze skladu Lapp
✔ zkontrolovat převzetí zásilky dopravcem
✔ ověřit termín dodání zásilky
✔ mít přehled o stavu všech objednávek, a to jak těch z e-shopu, tak i zadaných přes zákaznické centrum

Více informací o Track & Trace najdete na samostatné stránce věnované této službě.

Registrací do MY LAPP získáte nejen přístup k funkci Track & Trace, ale také aktuální přehled skladových zásob!
   

Pokud už máte svůj účet v MY LAPP, stačí se jen PŘIHLÁSIT.

Logistika Lapp v číslech

✔ 170 000 expedovaných položek za rok
✔ 2 500 m2 vlastní skladové plochy v Otrokovicích

✔ 2000 paletových míst ve skladu
✔ přesnost dodávek na termín: více než 95 %

Jak doručujeme?

Zboží ze skladu v Otrokovicích - bez střihu

✔ zpracování objednávky do 11:30 - zboží doručujeme následující pracovní den
✔ zpracování objednávky od 11:31 do 15:30 - zboží doručujeme do 2 pracovních dnů

Zboží ze skladu v Otrokovicích - se střihem

✔ zpracování objednávky do 11:30 - zboží doručujeme do 2 pracovních dnů
✔ zpracování objednávky od 11:31 do 15:30 - zboží doručujeme do 3 pracovních dnů

Zboží z centrálního skladu v Německu

✔ zboží doručujeme v rozmezí od 8 do 10 pracovních dnů