Vývoj hodnoty Cu

Aktuální hodnoty mědi v EUR/100 kg, doplatky mědi v EUR/100 kg a kurz Kč/EUR dle ČNB střed v měsíci únor 2017.

 

Platnost k datu Hodnota Cu v EUR/100 kg Doplatek Cu v EUR/100 kg Kurz Kč/EUR dle ČNB střed
 24.02.2017 583,73 433,73  27,020
23.02.2017 585,36 435,36 27,020
22.02.2017 589,76 439,76 27,020
21.02.2017 582,52 432,52 27,020
20.02.2017 574,49 424,49 27,020
17.02.2017 582,16 432,16 27,020
16.02.2017 586,89 436,89 27,020
15.02.2017 595,37 445,37 27,020
14.02.2017 591,59 441,59 27,020
13.02.2017 568,99 418,99 27,020
10.02.2017 565,24 415,54 27,020
09.02.2017 566,91 416,91 27,020
08.02.2017 559,81 409,81 27,020
07.02.2017 555,49 405,49 27,020
06.02.2017 560,03 410,03 27,020
03.02.2017 562,62 412,62 27,020
02.02.2017 566,04 416,04 27,020
01.02.2017 567,27 417,27 27,020

 

Dopočet mědi

Graf Cu leden 2017 final