ÖLFLEX® CONNECT: Kabelové systémy

OC-teaser

KABELÁŽ MŮŽETE MÍT NA MÍRU A BEZ PRÁCE

Právě teď ve Vaší firmě: Hodiny přemýšlíte, který materiál je vhodný pro Váš stroj, chcete všechny materiály od jednoho dodavatele, nechcete držet zbytečné skladové zásoby a potřebujete hlavně kvalitní a certifikované produkty.

S ÖLFLEX® CONNECT – Kabelové systémy na míru: Na Vás je jen zadání. Zbytek řešíme my. Kupujete jen jednu položku – řešení kabeláže na míru.

USPOŘTE ČAS I NÁKLADY

Žádné skladové zásoby, žádné zbytky, žádná práce Vašich zaměstnanců = žádné náklady navíc.

Nikomu netvrdíme, že je ÖLFLEX® CONNECT zadarmo. Přesto zatím naši zákazníci ušetřili až 30 % nákladů! A kolik ušetříte Vy?

ÖLFLEX® CONNECT: Jak to funguje?

LappKabel Infografika foto03

Ušetříte čas

✔ pomoc při výběru materiálu
✔ komunikace jen s jedním dodavatelem
✔ objednávka pod jedním číslem
✔ rychlá montáž tzv. Plug & Play

Snížíte náklady

✔ úspora nákladů na přípravu kusovníků a vzorků
✔ úspora za přepravu
✔ nižší skladové zásoby
✔ žádné prostřihy, spotřební materiál a zbytky

Zjednodušíte procesy

✔ standardizace používaných materiálů
✔ jednodušší nákupní proces
✔ uvolnění kapacit při montáži
✔ 100% testování každé dodávky

Inovujete

✔ záruka kompatibility vybraných materiálů
✔ návrh optimalizace s ohledem na nové produkty
✔ profesionální dokumentace, 2D a 3D modely
✔ modulární řešení