Léto plné slev

teaser final hotsummer

Pravidla pro získání slevy:

1. Slevovou akci organizuje společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ: 25519506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 29865 (dále jen „LAPP“ nebo „organizátor“).


2. Slevu lze uplatnit v srpnovém týdnu od 10.-16.8.2020.


3. Sleva je jednorázová, platí na jeden nákup a každý zákazník ji může využít pouze jednou. Pro získání slevy stačí zadat akční kód: LETO2020. Sleva se odvíjí od toho, za jakou částku nakoupíte a to podle těchto kritérií:

Hodnota vašeho nákupu Výše získané slevy
Nakupte od 2 500 Kč - 5 000 Kč získáte slevu ve výši 200 Kč
Nakupte od 5 001 kč -  10 000 Kč  získáte slevu ve výši 500 Kč
Nakupte nad 10 000 Kč získáte slevu ve výši 1 000 Kč


4. Na slevu nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Akce platí do vyprodání zásob.

5. Akce se vztahuje na cenu bázovou (bez dopočtu mědi).


6. Zákazník dává LAPP Czech Republic s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace slevové akce a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník akce má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat organizátora této akce o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li akce ještě ukončena.


7. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrad