All you need is... ÖLFLEX®

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Nejstarší značka v portfolio LAPP a od roku 1957 zároveň synonymum nejvyšší kvality ovládacích kabelů - nejenom to je ÖLFLEX®. A na letošním veletrhu Hannover Messe LAPP představil další dva produkty, které rozšířily početnou rodinu ÖLFLEX®.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB: bezhalogenový a odolný proti plameni

Kdekoli materiální majetek nebo lidská obydlí ohrožuje poškození požárem, jsou vyžadovány kabely, které nebudou v případě požáru rychle šířit oheň ani jedovaté výpary. Jedním z takových kabelů je i novinka ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB. Jaké jsou jeho základní vlastnosti?

·         bezhalogenový dle IEC 60754-1

·         odolný proti plamenům dle IEC 60332-1-2 a IEC 60332-3-24/-25

·         prošel zkouškou hustoty kouře dle normy IEC 61034-2

·         netoxický podle normy EN 60305

 

Stejně jako kabely ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB a ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB, které jsou již na trhu, i ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB nabízí dvojité stínění pro nejlepší elektromagnetickou kompatibilitu. Je k dispozici ve dvou verzích: v první-standardní se 4 žilami a ve druhé verzi s žilami  3 + 3, kde je symetricky roztrojený ochranný vodič umístěn v klínech mezi fázovými vodiči – a to zlepšuje elektrické vlastnosti kabelu. Nízkokapacitní konstrukce díky izolaci z XLPE umožňuje délky kabelů mezi měničem a motorem.

 ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0.6/1kV: odolnost proti plameni pro budovy

Nový ovládací kabel je vynikající nejen v prevenci požárů, což z něj dělá vhodný kabel pro systémy ve veřejných budovách a průmyslu, kde je třeba chránit lidi a výrobky. Splňuje všechny důležité předpisy:

·         odolnost proti ohni dle IEC 60332-1-2,

·         snížené šíření požáru v souladu s normami IEC 60332-3-24 a IEC 60332-3-25,

·         je bezhalogenový dle IEC 60754-1,

·         prošel zkouškou koroze v souladu s normou IEC 60754-2,

·         má nízké emise korozivních plynů v souladu s normou IEC 61034-2.

 

Přes všechny tyto vynikající vlastnosti zůstává kabel cenově dostupný. Pod názvem ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1kV je k dispozici také ve stíněné verzi pro prostředí kritická pro EMC. Tato verze nemá vnitřní plášť, takže kabel zůstává tenký, flexibilní a snadno se instaluje.