EPIC® MH - modulární systém konektorů

Vysoká variabilita díky použití libovolné kombinace vložek v 1 konektoru

Konektory EPIC® MH pro připojení strojů a zařízení umožňují díky své konstrukci sestavit řešení na míru.

Vytvořit kombinované připojení pro napájení, data, sběrnice nebo koaxiální kabely není žádný problém. Jednoduchou volbou příslušného modulu (napájení, data, BUS, koax) a jeho umístěním do společného rámečku je možné vytvořit požadovanou kombinaci.

Komponenty systému EPIC® MH využívají průmyslová pouzdra EPIC® H-B / ULTRA H-B. K dispozici jsou tyto části:

✔ 11 variant modulů (piny: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 20, 36, BUS),
✔ 4 velikosti rámu (2, 3, 4 a 6 slotů),
✔ 4 varianty kontaktů (8 mm, 4 mm, 2,5 mm a 1,6 mm),
✔ 3 stíněné varianty (4pin, 1pin 2,5mm, 1pin 1,6mm).

Uplatnění najdou například při výrobě strojů, v robotice, větrných elektrárnách a díky schválení dle příslušných norem (např. EN 45545) i v kolejových vozidlech.