Éra stejnosměrného proudu přichází

Pro distribuci energie se bude v budoucnu čím dál více využívat stejnosměrný proud. A to vyžaduje speciální kabely, jako je ÖLFLEX® DC 100

Pro distribuci energie se bude v budoucnu čím dál více využívat stejnosměrný proud. A to vyžaduje speciální kabely, jako je ÖLFLEX® DC 100

S kabelem ÖLFLEX® DC 100 jste připraveni!

Střídavý proud je krev, která proudí žilami naší elektrické sítě. Přenáší elektrickou energii na velké vzdálenosti od elektrárny do našich domovů. Ale monopol střídavého proudu končí. Nabíječky mobilních telefonů, LED svítilny i akumulátory elektrických vozidel stále více vyžadují stejnosměrný proud. A existuje také rostoucí počet elektrických generátorů, které dodávají stejnosměrný proud namísto střídavého proudu, například fotovoltaické jednotky. Potřebná konverze mezi střídavým a stejnosměrným proudem spotřebovává obrovské množství energie. To je důvod, proč odborníci na energetiku bojují za výstavbu sítí pro stejnosměrný proud. I v řadě průmyslových odvětví, zejména v automobilovém průmyslu, se začalo s vybavováním továren zařízeními na stejnosměrný proud. Existuje však problém: stejnosměrný proud představuje nové požadavky na infrastrukturu včetně kabelů.

 

První série kabelů pro stejnosměrný proud

Přední výrobce kabelových systémů LAPP se těmito výzvami už podrobně zabývá. Společnost předvede svoji první řadu produktů na veletrhu SPS IPC Drives 2018. Kabel ÖLFLEX® DC 100 je speciálně vyvinutý pro napájení stejnosměrných motorů a systémů. Kabel je prvním výsledkem komplexních experimentů v laboratoři LAPP a na Vysoké škole technologické v Ilmenau, kde profesor Frank Berger zkoumá vliv stejnosměrného proudu na proces stárnutí kabelů. „V zásadě mohou být pro stejnosměrný proud použité i kabely pro střídavý proud," vysvětluje Berger.

Vědci zjistili, že pole stejnosměrného proudu zatěžuje plast izolace kabelu jinak než pole střídavého proudu. „Je velmi důležité tuto korelaci přesně pochopit, a proto této problematice věnujeme tolik pozornosti," říká Guido Ege, vedoucí oddělení produktového managementu a vývoje společnosti LAPP.

Podobné, ale ne totožné

Nový ÖLFLEX® DC 100 je navržen tak, aby vydržel desetiletí při využívání stejnosměrného proudu stejně jako jeho ekvivalent pro střídavý proud ÖLFLEX® CLASSIC 100. Dva kabely s odlišnou izolací, ale jinak podobnými vlastnostmi. Oba kabely mají PVC pláště a nabízejí i stejnou dielektrickou pevnost. Jediný viditelný rozdíl lze zpozorovat až po odstranění pláště. Barevné kódování vodičů je odlišné: červená, bílá a zeleno/žlutá podle normy DIN EN 60445 (VDE 0197): 2018-02.