Jsme LAPP. Jedna skupina. Jedno logo.

Slavnostní odhalení loga v Hannoveru 23.4.2018

Slavnostní odhalení loga v Hannoveru 23.4.2018

 

Skupina LAPP aktualizuje své logo.  Používáním názvu LAPP - velkými písmeny a bez dodatků - podtrhuje společnost svou mezinárodní orientaci. Jedno jméno a jedno logo pro celou skupinu, která poskytuje zákazníkům stejnou spolehlivou  službu - kdykoliv a kdekoliv. Nové logo bylo poprvé představeno 23. 4. 2018 při příležitosti zahájení veletrhu Hannover Messe.

Nová značka je reakcí skupiny LAPP na skutečnost, že původní výrobce kabelů se rozvinul v systémového poskytovatele kabelových řešení. Různá označení jako "Lapp Kabel" nebo "Lapp Cable", která byla používána v mnoha zemích od založení společnosti v roce 1959, zmizí. V posledních letech se skupina LAPP stala úspěšným dodavatelem značkových výrobků a kompletních kabelových řešení pro řadu průmyslových odvětví a aplikací, o čemž svědčí pozitivní hospodářské výsledky.

Za uplynulý hospodářský rok došlo k nárůstu světového obratu LAPP o 13,9 %. "Nyní je ten správný čas na to, abychom měli po celém světě jedno jméno a používali jednotné logo," vysvětluje předseda představenstva skupiny LAPP pan Andreas Lapp. "V dnešní době už není tak důležité, v jaké zemi naši zákazníci kupují naše výrobky a kam jsou dodávány - pracujeme dlouhodobě jako mezinárodní tým, a to je přesně to, co očekávají naši zákazníci" pokračuje Andreas Lapp.

Změna je logickým krokem ve vývoji společnosti, ale je také společným rozhodnutím rodiny Lapp - LAPP je stále LAPP.
Tato skupinová změna je doprovázena změnou názvů české a slovenské pobočky, které nyní lépe korespondují s označením LAPP poboček po celém světě. Původní názvy LAPP KABEL s.r.o. a LAPP SLOVENSKO, s.r.o. měníme na nové oficiální názvy společností:

  • LAPP Czech Republic s.r.o.
  • LAPP Slovakia s.r.o.