LAPP připravuje roboty na stejnosměrný proud

V budoucnosti bude stejnosměrný proud (DC) stále více využíván k distribuci energie v továrnách. Společnost LAPP je v této oblasti průkopníkem a představuje svůj vůbec první robotický kabel navržený výhradně pro použití ve stejnosměrné síti.

Mezi klíčové vlastnosti připojovacího kabelu ÖLFLEX DC ROBOT 900 patří jeho torzní a ohybová odolnost. Viditelný rozdíl oproti běžným kabelům ÖLFLEX je patrný po odpláštění - ÖLFLEX DC ROBOT 900 má jiné barevné značení žil: červená, bílá a žluto-zelená v souladu s normou DIN EN 60445 (VDE 0197): 2018-02 pro DC kabely. Použité materiály jsou neméně důležité - izolace žil je vyrobena z TPE, zatímco plášť je z PUR. Díky tomu je kabel bezhalogenový a vhodný do prostředí, kde se zdržují lidé, protože v případě požáru neunikají z plastu žádné žíravé zplodiny. Materiál je také odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům, voděodolný a flexibilní i při nízkých teplotách.

 

LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud

Kabely jako ÖLFLEX DC ROBOT 900 jsou důležitou součástí budoucí infrastruktury stejnosměrného proudu v továrnách. Omezením dosud nutného přepínání mezi stejnosměrným a střídavým proudem lze ušetřit obrovské množství energie. Odborníci v oblasti energetiky proto vedou kampaně za výstavbu stejnosměrných sítí. Celá řada průmyslových odvětví již stejnosměrnou sítí vybavuje své výrobní linky, protože přechod na stejnosměrný proud může ušetřit i více než 20 % energie.  Aby se však kompletní stejnosměrná infrastruktura stala skutečností, je třeba překonat řadu technických problémů.

 

V oblasti kabelů pro stejnosměrný proud je společnost LAPP průkopníkem. Počáteční výzkumné práce LAPPu ve spolupráci s Technickou univerzitou v Illmenau ukázaly, že určité izolační materiály jsou pro trvalé aplikace s využitím stejnosměrného proudu méně vhodné. Na základě těchto zjištění nyní světový lídr na trhu integrovaných spojovacích systémů představil své celosvětově první portfolio DC kabelů. ÖLFLEX DC 100 s PVC izolací je vhodný pro pevné uložení bez mechanického namáhání. V ÖLFLEX DC SERVO 700, který je určen k pevné instalaci a příležitostnému flexibilnímu použití, jsou vodiče izolovány speciálním PVC. ÖLFLEX DC CHAIN 800 má izolaci z TPE a je vhodný pro nepřetržitý pohyb v energetických řetězech a lineárních pohyblivých částech strojů. Součástí DC portfolia společnosti LAPP je ÖLFLEX DC ROBOT 900 s izolací žil z TPE a PUR pláštěm.

 

Další výzkumné práce

LAPP se významně podílí na vývoji řešení konektivity vhodných pro stejnosměrný proud. Společnost LAPP jako podporovaný partner projektu DC Industry 2 zkoumá v současné době dlouhodobou stabilitu izolačních materiálů pro kabely a vodiče. Mezi další problémy, které řeší konsorcium DC Industry 2, patří konektory a spínače kompatibilní s DC. Kromě toho Německá komise pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie (DKE) v rámci DIN a VDE pracuje nyní na standardizačním plánu pro stejnosměrný proud.