LAPP VÍ JAK NA ROBOTICKOU HADICI MULTIFLEX

Jednou z novinek v portfoliu ÖLFLEX®CONNECT je robotický řetěz Multiflex. Ve videu uvidíte, že řetěz MULTIFLEX si snadno dokážete upravit sami dle svých potřeb. A jak na to? Budete k tomu potřebovat pouze šroubovák.


MULTIFLEX je navržen pro vícerozměrné pohyby, zvláště pro aplikace robotů a obráběcí centra nové generace. Tento řetěz doplňuje sortiment produktů energetických řetězů SILVYN CHAIN pro spolehlivé vedení a ochranu kabelů při dynamických pohybech.  Robotická hadice je kompatibilní s příslušenstvím REIKU.

Čím je MULTIFLEX tak výjimečný:

  • každý článek rotuje o ±10°
  • ochrání kabely při pohybech všemi směry
  • vydrží teploty od  -30 °C až 125 °
  • je zcela uzavřený, ale snadno otevíratelný
  • ke zkrácení nebo prodloužení potřebujete pouze šroubovák
  • je kompatibilní s příslušenstvím REIKU

Dodejte Vašim strojům další rozměr s energetickým řetězem MULTIFLEX!