Lappácké inovace pro snímače a akční členy

Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se týkají propojení a připojení snímačů a akčních členů. Mezi významné novinky se řadí nové propojovací S/A kabely (S/A = snímač / akční člen). Ty jsou nyní dostupné i v provedení s vnějším pláštěm z PVC pro aplikace nevyžadující mechanickou či chemickou odolnost na úrovni PUR.

Dalším produktem z oblasti senzoriky jsou konektory M12 určené pro venkovní prostředí. Hlavní předností těchto konektorů je možnost využití ve venkovním prostředí. To je možné díky odolnosti proti UV záření, vysokému stupni krytí IP68/IP69 a širokému teplotnímu rozsahu od -40 °C až po +100 °C.  Spektrum možností využití je velice široké. Mohou být využity v nejrůznějších aplikacích týkajících se agrotechniky, lesnictví nebo silničních staveb (mýta, kamerové systémy atd.).