Na hoře či v dole, v extrémně náročných podmínkách jsme doma.

Kolesové rýpadlo společnosti NOEN a.s.

Kolesové rýpadlo společnosti NOEN a.s.

Tentokrát před námi stála nelehká výzva navrhnout a zkonstruovat kabelovou smyčku kolesového rýpadla mezi svrškem podpěrného vozu a jeho podvozkem pro našeho významného zákazníka NOEN a.s.. 

Jako již mnohokrát, vzali jsme si na pomoc specialisty s firmy Brevetti Stendalto, kteří pro nás na základě propozic zadavatele a námi navržených kabelů připravili návrh 3D modelu plastového řetězu a otočného vodícího kanálu z nerezové oceli. Zní to jednoduše, co říkáte? Věřte mi, že tomu tak rozhodně není. Již jen fakt, že od prvního návrhu do konečné realizace uplynuly téměř 3 roky a dispoziční výkres našeho řešení měl 8 revizí. Kromě náročných klimatických podmínek uhelného naleziště na jihovýchodě Bulharska, jako jsou teplota až -25°C či všudypřítomný prach, jsme se potýkali zejména s velmi omezeným prostorem na umístění a montáž smyčky. S tím nám výrazně pomohly kabely typu ÖLFLEX® ROBUST FD, jež se vyznačují vysokou spolehlivostí v těžkých podmínkách, a to až do teploty -40°C při pohyblivém použití a zároveň disponují malými poloměry ohybu.    

Pro zajímavost uvádíme několik parametrů tohoto unikátního velkostroje, který nelze přehlédnout.
Název: Kompaktní kolesové rýpadlo NOEN K400.1

  • Délka: 52 m
  • Šířka: 15 m
  • Výška: 15 m
  • Hmotnost: 595 t
  • Průměr kolesa: 8 m
  • Výkon převodovky pohonu kolesa: 265 kW 
  • Jmenovitá rypná síla: 125 kN
  • Teoretický výkon: 1300 m3/hod
  • Předpokládaná životnost stroje: min. 25 let.

 Právě díky takovým aplikacím, jakou je tento kolos, si posouváme naši laťku stále výše a stáváme se tak vyhledávanými partnery pro naše zákazníky napříč všemi obory průmyslu. Nedílnou součástí spolupráce je projektový přístup, kdy nenabízíme pouze finální produkt, ale předkládáme zákazníkům komplexní řešení počínaje návrhem vhodného řetězu a kabeláže, předběžné kalkulace přes balení na míru, až po dodávku na místo určení, kde jsme připraveni zákazníky podpořit při finální montáži a podělit se s nimi o naše dlouholeté zkušenosti s podobnými aplikacemi.