Nový napájecí kabel ÖLFLEX® CHAIN TM šetří čas i náklady

kabel ÖLFLEX® CHAIN TM

kabel ÖLFLEX® CHAIN TM

Nový přírůstek do rodiny ÖLFLEX® - kabel ÖLFLEX® CHAIN TM představila skupina Lapp na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku už na podzim minulého roku. U nás se však jako horká novinka objevuje až letos. Díky ověřeným normám UL a c(UL) pro USA a Kanadu, jako například MTW, TC-ER, WTTC a CIC, a svým certifikacím NEC a NFPA je kabel schválen pro širokou řadu aplikací a uživatelé se tak vyhnou složitým zámořským schvalovacím postupům. Široké možnosti použití kabelu ÖLFLEX® CHAIN TM navíc šetří náklady a usnadňují správu zásob.

Kabel právem patří do výkonnostní třídy Core Line a je ideální volbou pro použití v energetických řetězech. Další možné využití najde například v nestacionárních částech strojů, v robotech, v manipulačních systémech a ve větrných turbínách. Akreditované normy UL, MTW (Machine Tool Wire) a TC-ER (Tray Cable-Exposed Run) pro Severní Ameriku umožňují jak flexibilní použití pro průmyslové stroje, tak pevnou instalaci i pro tzv. otevřené uložení v kabelových žlabech. Kabel ÖLFLEX® CHAIN TM a jeho stíněná varianta ÖLFLEX® CHAIN TM CY jsou speciálně přizpůsobené pro severoamerická provozní napětí 600 V nebo 1 000 V (WTTC).

Vodič je vyrobený z jemných měděných drátů třídy 6 a pro jeho vnější plášť byl použit termoplastický polymer. Díky tomu dokáže kabel odolat mazivům na bázi oleje (UL Oil Res I/II) a dalším chemickým látkám. Kromě toho je vysoce ohnivzdorný, a to v souladu s normou CSA FT4. Rozsah teplot u pevných instalací kabelu se pohybuje v rozmezí od -40 do +90 °C, což znamená, že kabel je vhodný pro použití i v náročných podmínkách venkovního prostředí