ÖLFLEX® CONNECT pomáhá při navádění letadel

Kabel ÖLFLEX® ROBUST 215C v akci

Kabel ÖLFLEX® ROBUST 215C v akci

Letecký provoz je stále častější způsob dopravy také u nás. Bezpečnost letového provozu je na prvním místě. Také proto si společnost ERA vybrala LAPP jako silného a spolehlivého partnera. Společnost ERA a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu pasivních sledovacích systémů jak pro sledování letového provozu, tak pro aplikace v rámci obrany vzdušného prostoru.

Vzhledem k tomu, že společnost ERA potřebovala uvolnit vlastní kapacity pro speciální vojenskou výrobu, byli jsme osloveni s poptávkou na výrobu kabelových svazků pro civilní zařízení.

Konfekcionovaný kabelový svazek tvořil například kabel ÖLFLEX® ROBUST 215C, který byl na jedné straně zakončený hranatým konektorem dle specifikace zákazníka a kabelovou vývodkou SKINTOP® MS-SC-M s možností připojení stínění kabelu. Na druhé straně byly jednotlivé žíly chráněné smršťovacími hadicemi a ukončeny kabelovými oky z portfolia LAPP.

Pro tento projekt jsme vyrobili celkem 1200 ks kabelových svazků ve 40 různých provedeních. Pro výrobu jsme použili 50 druhů materiálů. A vše jsme zvládli vyrobit a dodat během 50 dní, a to včetně nabídkového procesu. 

 „Až někdy poletíte letadlem, tak si vzpomeňte, že Vás možná navádí na přistání radiolokátor, ve kterém je naše konfekce.“