ÖLFLEX® SERVO 719 - Nestíněný servokabel nové konstrukce

OLFLEX SERVO 719

Typický kabel pro připojení pohonů či případné propojení mezi motorem a servoregulárotem. Kabel se stíněnými ovládacími páry, který je však bez celkového stínění, je určen pro pevné uložení i příležitostně pohyblivé použití. V sortimentu skupiny Lapp nahrazuje kabel ÖLFLEX® SERVO 700.

Nové vlastnosti kabelu ÖLFLEX® SERVO 719:

  • Nízkokapacitní konstrukce
  • Aprobace UL/CSA
  • Splnění požadavků DESINA

Kabel je k dispozici s 1 nebo 2 páry ovládacích žil pro různé OEM výrobce pohonů, nově byla doplněna stávající rozměrová řada. Všechny tyto vlastnosti rozšiřují možnosti jeho použití – kabel je ideální pro použití na evropském trhu i v aplikacích v zámoří a navíc je zárukou bezpečného přenosu i na dlouhé vzdálenosti. Nový typ doplňuje řady nízkokapacitních servokabelů ÖLFLEX® SERVO 719 CY a ÖLFLEX® SERVO 796 CP o nestíněné provedení.

Základní popis kabelu ÖLFLEX® SERVO 719:

  • PVC plášť odolný proti plameni a proti olejům
  • Nízkokapacitní konstrukce díky žilám s PP izolací
  • Napájecí žíly a ovládací žíly: IEC U0/U: 600/1000 V, UL & CSA: 1000 V

Kabel je díky UL AWM Style 2570, resp. cUL AWM Style I/II A/B FT1 vhodný pro exportně orientované výrobce.