Kabelové vývodky SKINTOP®

06 Markenbild SKINTOP RGB

Novinky pro kabelové vývodky SKINTOP®

 

SKINTOP® MS-M 40x1,5 PLUS

Vlastnosti a výhody:

  • Pro M40 otvor s rozšířeným rozsahem sevření na M50:
  • Není nutný adaptér nebo redukce pro napojení průchodky s větším připojovacím závitem.
  • Pro konfekci kabelu s hranatým konektorem.
  • Zvlášť vhodné pro utěsnění a odlehčení v tahu kabelů > 28 mm v kabelovém pouzdru s M40-závitem.
  • Pro použití v omezeném prostoru pro větší konektory.
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP MS-M 16x1,5    
SKINTOP MS-M 20x1,5    
SKINTOP MS-M 25x1,5    
SKINTOP MS-M 32x1,5    
SKINTOP MS-M 40x1,5    

 

SKINTOP® LF

Kabelové vývodky SKINTOP® LF z bezolovnaté mosazi. Jsou připraveny na lepší, zelenější budoucnost - LAPP nabízí první sérii vývodek v bezolovnaté mosazné verzi.

Vlastnosti a výhody:

  • Technické požadavky a aprobace jsou stejné jakou standardní verze produktu
    mechanická stabilita
  • Velmi dobré EMC vlastnosti
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi - IP 68
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP MS-M 12x1,5    
SKINTOP MS-M 16x1,5    
SKINTOP MS-M 20x1,5    
SKINTOP MS-M 25x1,5    
SKINTOP MS-M 32x1,5    
SKINTOP MS-M 40x1,5    
SKINTOP MS-M 50x1,5    
SKINTOP MS-M 63x1,5