ETHERLINE® ACCESS

Aktivní síťové prvky pro průmyslový Ethernet

Skupina Lapp rozšiřuje své portfolio o průmyslové ethernetové systémy s aktivními síťovými komponenty pod názvem ETHERLINE® ACCESS. Díky tomu jsme schopni Vám v této oblasti nyní nabídnout vše od jednoho dodavatele. Kromě datových linek, konektorů a příslušenství jsou switche nezbytné také pro zajištění bezpečné a spolehlivé komunikace v průmyslových sítích. ETHERLINE® ACCESS je samozřejmě k dispozici ve standardní vysoké kvalitě Lapp, s vysokou dostupností a profesionálním servisem.    

Vlastnosti a výhody produktu:

  • Průmyslové switche v řízeném i neřízeném provedení
  • Robustní kovové pouzdro pro instalaci na DIN lištách
  • Podpora protokolů: Telnet, Ethernet/IP, Modbus/TCP, IPv6 apod.
  • Bezúdržbové provedení díky pasivnímu chlazení
  • Rychlé znovuobnovení sítě díky redundačnímu protokolu
  • Umožňují připojení metalické i optické kabeláže

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

S pomocí protokolů redundance kruhů jsou spravované přepínače zárukou vysoce dostupných sítí.

Výhody a vlastnosti spravovaných switchů:

  • Jednoduché nastavení redundantní topologie sítě
  • Doba obnovení < 20 ms
  • RJ45 porty: 10/100 BaseT(X)
  • Velikost vyrovnávací paměti: 1 Mbit
  • Podpora protokolů: Telnet, Ethernet/IP, Modbus/TCP, IPv6 apod.
  • Teplotní rozsah: 0 °C až 60 °C
  • Napájení: 24 VDC (je možný redundantní zdroj napájení)
  • Zkoušky vlivů prostředí: rázy IEC 60068-2-27, pád IEC 60068-2-32, vibrace IEC 60068-2-6
Table ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

Výhody a vlastnosti neřízených switchů:

  • "Broadcast storm protection"
  • RJ45 porty: 10/100 BaseT(X)
  • Velikost vyrovnávací paměti: 512 kbit
  • Teplotní rozsah: -10 °C to 60 °C
  • Napájení: 12/24/48 V DC, 10 až 30 V AC (je možný redundantní zdroj napájení)
  • Zkoušky vlivů prostředí: rázy IEC 60068-2-27, pád IEC 60068-2-32, vibrace IEC 60068-2-6
Table ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

ETHERLINE® ACCESS pokyny k instalaci zde ke stažení

  • Technické listy
  • Pokyny k instalaci
  • Software pro řízené switche
  • Příručka pro řízené switche