Odvíjecí paleta LAPP Champion
LAPP Champion je ten nejlehčí odvíječ kabelů na trhu. Unese až 200 kg, má lehkou konstrukci a přenesete ho tam, kde zrovna potřebujete. Snadno ho složíte i rozložíte a díky své skladnosti se vejde do každého provozu. Champion vám ušetří až 50% času při odvíjení kabelů a pro ještě snadnější manipulaci lze k Championovi zakoupit i aretovatelná kolečka.
FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ
- Jednoduše nastavitelné, mechanicky odolné opěrné válce
- Lehká konstrukce s nosností až 200 kg
- Snadno přenosný díky rukojeti
VYBERTE SI SPRÁVNOU VELIKOST
- CHAMPION 52: maximální šířka bubnu 520 mm
- CHAMPION 67: maximální šířka bubnu 670 mm
- Vhodný pro průměr bubnu od 150 mm do 900 mm
OPTIMÁLNÍ VÝKON
- Jeden velký nebo více malých bubnů - CHAMPION zvládne vše
- Snadné ovládání
- K dispozici také s otočnými kolečky pro větší flexibilitu
Jak sestavit Championa?
Číslo výrobku | Název produktu | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|
CHAMPION 52 | ||||
CHAMPION 67 |