Připojovací a ovládací kabely

05 Markenbild OELFLEX RGB

Kvalitní a robustní produkty zaručují spolehlivost, inovaci, efektivitu a dlouhodobou kvalitu pro Vaše aplikace ve strojírenství. Umožňujeme specifický řešení pro různá odvětví s vysokou úrovní odbornosti v oblasti robotiky, automatizační technologie, potravinářského, automobilového průmyslu.

Novinky léto 2021

 

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Vlastnosti a výhody:

  • Bezhalogenový stíněný ovládací kabel vycházející z ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Zlepšené charakteristiky odolnosti proti ohni
  • Flexibilní s odolností proti oleji
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2X0,5    
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 3G0,5    
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 3X0,5    
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 4G0,5    
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 4X0,5    
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 5G0,5    
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 7G0,5    

 

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Cenově výhodný jednožilový vodič bez halogenů, se zlepšeným chováním v případě požáru, 0,6/1 kV

Vlastnosti a výhody:

  • Pro pevné uložení a příležitostný pohyb
  • CPR klasifikace: Cca-s1a-d2-a1
  • Flexibilní alternativa k instalačním kabelům N2XH
  • Cenově výhodná alternativa k vysoce flexibilnímu kabelu ÖLFLEX® CHAIN 90 P
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X16    
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X25    
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X35    

 

H05Z-K 90°C

Evropská typová konstrukční certifikace <HAR>

Vlastnosti a výhody:

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Cívka: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm
  • Označení <HAR> u kabelů a vodičů je také mezinárodním uznáním zkušebních značek a certifikátů národních certifikačních orgánů
  • lze uložit například v omítkách a v uzavřených instalačních kanálech

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
H05Z-K 90°C 1X0,5 BK    
H05Z-K 90°C 1X0,5 BN    
H05Z-K 90°C 1X0,5 BU    

 

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Stíněný nízkokapacitní servokabel s pláštěm z PVC pro pevné uložení certifikovaný pro Severní Ameriku
 

Vlastnosti a výhody:

  • Nahrazuje ÖLFLEX® SERVO 700 CY, ÖLFLEX® SERVO 709 CY
  • Nízkokapacitní konstrukce
  • Rozšířené spektrum rozměrů
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35+(2x1,5)    
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50+(2x1,5)    
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+(2x1,5)    
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G25+(2x1,5)    

 

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Stíněný kabel k enkodérům s pláštěm z PVC pro pevné uložení, certifikovaný
 
Vlastnosti a výhody:  

  • Nahrazuje ÖLFLEX® SERVO 720 CY
  • Vhodný pro různé typy enkodérů
  • Nízkokapacitní konstrukce
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX SERVO 728 CY (5x2x22AWG)    
ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(2x0,5)    

 

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Stíněný kabel pro enkodér, pro použití v energetickém řetězu s velkou dynamikou, do náročných podmínek, s certifikací UL/CSA AWM

Vlastnosti a výhody:

  • Řada "Extended Line" pro dlouhé délky pojezdu nebo velká zrychlení
  • Vhodný pro různé typy enkodérů
  • Certifikace AWM pro USA a Kanadu
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP (5x2x22AWG)    
ÖLFLEX SERVO FD 798CP (3x(2x0,14)+2x(0,5    

 

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Nízkokapacitní hybridní servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu – certifikovaný
 
Vlastnosti a výhody:

  • Řešení pro servopohony s jedním kabelem
  • Vhodný pro rozhraní Hiperface DSL® a SCS open link
  • Řada Extended Line pro dlouhé délky pojezdu nebo velká zrychlení
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G6+(2x1)+(2x22AWG    
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G0,75+(2x0,34)+...    
1023283    

 

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Hybridní kabely pro trvale pohyblivé použití s certifikací UL/cUL AWM

Vlastnosti a výhody:

  • Řešení pro servopohony s jedním kabelem
  • Vhodný pro různé OEM přenosové protokoly
  • Extended Line Performance - vysoké nároky ve vlečném řetězu
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G22AWG+(2x22AWG)+    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G19AWG+(2x21AWG)+    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G1,5+(2x1,5)+(4x0    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G2,5+(2x1,5)+(4x0