Příslušenství

03 Markenbild FLEXIMARK RGB

Novinky z oblasti příslušenství 2021:

 

TRONIC Single core Cart CLIMBER

Vozík pro jednožilové vodiče s možností transportu i do schodů. 6 koleček z tvrzené gumy umožňuje transport nejen po rovném povrchu ale i do a ze schodů.

Vlastnosti a výhody:

  • Vhodný pro 6 TRONIC modulů čili 12 jednožilových vodičů
  • Přehledné uložení
  • Snadné odmotání vodiče
  • Vhodné na staveniště
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
85001632 TRONIC Box    

 

CHAMPION odvíječ kabelových bubnů


Univerzální odmotávač kabelu z bubnu. Pro profesionální a šetrné odvíjení kabelů.

Vlastnosti a výhody:

  • Vhodné pro bubny se šířkou od 150 do 900 mm
  • Použití uvnitř i venku
  • 2 velikosti CHAMPION 52 (do 520 mm) a CHAMPION 67 (do 670 mm)
  • Dostupné jako mobilní a fixní verze
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
CHAMPION 52    
CHAMPION 67    
85008072 CHAMPION sada otočných koleček (4 ks)    
85008073 CHAMPION pryžová patka (4 ks)    

 


FLEXIMARK® panelový pásek

Výhody a vlastnosti:

  • Materiál je z polyesteru
  • Dobrá chemická odolnost a UV odolnost
  • Možno použít na většinu povrchů
  • Teplotní rozsah od -40 °C do +150 °C
  • K vytvoření a vytištění textu je potřeba jen pár kroků
  • Kvalitní samolepící vrstva (jednoduchá instalace)
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
FLEXIMARK panelový pásek 9,5X50 M YE    
FLEXIMARK panelový pásek 14X50 M YE    
FLEXIMARK panelový pásek 19X50 M YE    
FLEXIMARK panelový pásek 9,5X50 M WH    
FLEXIMARK panelový pásek 14X50 M WH    
FLEXIMARK panelový pásek 19X50 M WH    

Předchozí novinky:

SILVYN® FPAD-M