Průmyslová automatizace a ethernet

07 Markenbild ETHERLINE RGB

Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Tento trend sebou nese především zefektivnění veškerých procesů ve výrobě.

Kabely, konektory, switche - zákazníci LAPP najdou rozsáhlé portfolio pro všechny aplikace a standardy průmyslové komunikace - s odbornými znalostmi výroby LAPP.

Novinky léto 2021

 

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

Vnitřní kabel typu breakout pro PROFINET typ B

Vlastnosti, výhody:

  • Optický kabel pro PROFINET typ B
  • Klasifikace CPR (Dca, s2, d2, a1)
  • Bez halogenů IEC 60754-1/2
  • Vhodný pro montáž konektorů na místě aplikace
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS2    
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM2    
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM3    
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1    

 

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

Vnitřní kabel typu breakout pro PROFINET typ C

Vlastnosti, výhody:

  • Optický kabel pro PROFINET typ C
  • Vhodný pro použití v energetických řetězech, testován na 1,5 mil. ohybových cyklů
  • Konstrukce umožňuje torzní natáčení +/- 180°
  • Bez halogenů IEC 60754-1
  • Vnější plášť z odolného PUR

 

Aplikace:

  • Dlouhé přenosové trasy: Multimode OM1-OM3 (2km); Singlemode OS2 (40km)
  • Instalace PROFINETnad 100 m
Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1    
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM2    
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM3    
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2