Společně proti koronaviru

Propuknutí epidemie viru COVID – 19 má vliv na naše každodenní životy a fungování celé společnosti. Více jak polovina zaměstnanců LAPP Czech Republic pracuje v současné době v režimu Home Office. Ovšem z důvodu zachování naší nabídky služeb a dodacích lhůt, navzdory současné obtížné situaci týkající se COVID-19, kolegové z výroby, skladu, kvality, zákaznického centra a řada dalších stále chodí do práce. Prioritou číslo jedna je zajistit bezpečnost všech zaměstnanců a udělat pro zachování jejich zdraví maximum. Jedním z opatření může být šití roušek, které jsou aktuálně v České republice absolutně nedostatkovým zbožím.

rousky 1
Roušky vytvořily inciativně naše šikovné kolegyně z výroby

Roušky vytvořily inciativně naše šikovné kolegyně z výroby

V Lappu si však víme rady v každé situaci. Ve výrobě máme přece velice zručné holky, jejichž koníčkem je šití. Vynikající myšlenka se stala skutečností a 6 šikovných a obětavých kolegyň doneslo své šicí stroje a rozhodly se ušít roušky pro všechny kolegy ve firmě. Co dodat jiného než bravo a díky!!! Holkám jde práce opravdu skvěle a za chvíli bude mít každý zaměstnanec k dispozici 3 roušky. Jsme rádi, že v Lappu pracují velmi laskaví a ohleduplní lidé, kteří se rozhodli udělat něco pro to, aby pomohli chránit jeden druhého, a věříme, že tento čin může být pro ostatní inspirací. Cítíme, že právě nyní je čas se spojit, nemyslet pouze na sebe, být ohleduplný, spolupracovat a maximálně projevovat zájem jeden o druhého. Pevně doufáme, že se nám podaří tuto situaci překonat ve zdraví a že ji zvládneme co nejlépe.

rousky 2
rousky 3
rousky 4
rousky 6