Lapp Kabel otevřel novou halu na výrobu kabelové konfekce a plněných energetických řetězů
Hala zajistí moderní prostředí zaměstnancům i rychlejší servis zákazníkům
Společnost LAPP KABEL s.r.o., která je součástí skupiny Lapp (mezinárodního výrobce kabelů, kabelových systémů a příslušenství), 25. května 2017 v Otrokovicích slavnostně otevřela novou výrobní halu pro výrobu kabelové konfekce. Tato výrobní hala se stala součástí nového evropského kompetenčního centra ÖLFLEX® CONNECT HUB, které se zabývá přípravou kabelového řešení na míru. Ve výrobní hale našlo prozatím uplatnění 35 zaměstnanců.
Otrokovice jako evropské centrum výroby kabelové konfekce
Úspěšný start s dodávkami do oblasti obráběcích strojů i fotovoltaiky
Rozjezd celého kompetenčního centra ÖLFLEX® CONNECT HUB byl výzvou jak pro výrobu, tak i pro ostatní oddělení, jako jsou nákup, logistika či technická příprava. V rekordním čase se podařilo nastavit nové výrobní procesy i technologické postupy a zavést do výroby nové moderní stroje. „Díky tomu dokážeme být konkurenceschopní a nabízet našim zákazníkům nejmodernější spolehlivá kabelová řešení,“ popsal úspěšný start výrobního závodu Jan Vymětal, vedoucí výroby.
„Za prvních 5 měsíců provozu se nám podařilo realizovat objednávky jak z tradičního českého průmyslového oboru obráběcích strojů, tak i pro řadu zákazníků z různých odvětví z celé Evropy. Jednou z nejvýznamnějších byla zakázka pro italského výrobce plochých zobrazovacích panelů a fotovoltaických článků, realizovaná prostřednictvím pobočky Lapp Italia,“ představil rozjezd výroby Jan Vymětal. Od června 2017 se navíc výrobní kapacity rozšíří i o výrobu plněných robustních ocelových energetických nosičů vážících až 1 tunu, díky čemuž budou v ÖLFLEX® CONNECT HUB schopni pokrýt i ty nejnáročnější požadavky zákazníků z celé Evropy.
ÖLFLEX® CONNECT HUB není klasickým výrobním závodem. Je to místo, kde se spojují odborné znalosti týmu produktových inženýrů s těmi nejkvalitnějšími produkty z oblasti kabelů a kabelového příslušenství. A tato synergie garantuje kvalitní kabelová řešení, která jsou zárukou úspěchů našich zákazníků.
Pozitivní výhled nejen směrem k novým pracovním místům
Nová výrobní hala v Otrokovicích se rozprostírá na ploše 1 900 metrů čtverečních a Lapp Kabel do ní investoval rovný 1 milion eur. Stavba začala v květnu roku 2016 a provoz odstartoval po měsících intenzivní práce na začátku ledna 2017. Od té chvíle pracuje v celém otrokovickém areálu celkem 152 zaměstnanců, z toho ve výrobní hale 35, a to jak na dělnických pozicích, tak i jako THP. „A pokud se plány dalšího rozvoje firmy naplní, v horizontu 3 let počítáme s navýšením pracovních míst až na 200,“ nastínil budoucí vývoj jednatel společnosti LAPP KABEL s.r.o. Ing. René Sedlák.
„Dali jsme si opravdu záležet, aby novým zaměstnancům závod v Otrokovicích nabídl velmi kvalitní pracovní podmínky v moderních prostorech,“ komentoval otevření výrobní haly René Sedlák. Dodal, že ÖLFLEX® CONNECT HUB považuje za ideální prostor pro budoucí rozvoj společnosti, což upevní její postavení nejen na českém a slovenském trhu, ale i v rámci skupiny Lapp. Vzájemným provázáním výrobní činnosti s obchodní ve stávajícím administrativním a logistickém centru Lapp Kabel v Otrokovicích odpadnou náklady na přesun materiálu a dojde k výraznému zjednodušení interních procesů. „Díky důvěře vlastníků jsme vybudovali kompetenční centrum pro realizaci kabelové konfekce, které přinese rychlejší a lepší servis nejen zákazníkům této společnosti, ale i jejích sesterských organizací,“ doplnil René Sedlák.
Profil společnosti
Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp s centrálou v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny, ve které pracuje přibližně 3 440 zaměstnanců, je rodina Lapp. Skupinu tvoří 18 výrobních a 40 distribučních společností. Mimoto spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními. Kromě širokého portfolia kabelů a kabelové techniky nabízí společnost LAPP KABEL s.r.o. i řešení na míru a kompletaci kabelového řešení - tzv. kabelovou konfekci pro přímou aplikaci do strojů a zařízení.