Transparentní výroba s kompletním kabelovým řešením ÖLFLEX® CONNECT

Izolační sklo hraje ve stavebnictví stále důležitější roli. V létě chrání před horkem a v zimě izoluje od chladu. Bystronic Glass se sídlem na severu regionu Nordschwarzwald v Německu staví největší linky pro výrobu izolačního skla na světě. A díky dodávkám konfekcionovaných energetických řetězů ÖLFLEX® CONNECT od Lappu je jejich výrobní proces výrazně rychlejší.

Shanghai, Dubaj i Rio de Janeiro – nejen tam najdete skla od Bystronic Glass

Izolační skla vyrobené na strojích Bystronic najdete v budovách po celém světě včetně věže Oscara Niemeyera v Riu, O2 World v Berlíně a Shanghai Tower. „Z výrobní linky Bystronic Glass pochází i část skla nejvyšší budovy na světě, Burj Khalifa v Dubaji,“ vysvětlil Peter Nischwitz, který je zodpovědný za firemní komunikaci mezinárodní značky skla Bystronic. „Naše stroje, které přetváří obyčejné sklo na izolační, jsou úspěšné všude tam, kde jsou požadovány zásady energetické účinnosti,“ doplnil Nischwitz.

Tento úspěch není náhodou, ale výsledkem neustálého zlepšování. Například prostřednictvím kompletních dodávek systému ÖLFLEX® CONNECT made by Lapp. „Odpláštění kabelů, odizolování žil, montáž konektorů a instalaci do energetických řetězů jsme byli zvyklí dělat vlastními silami,“ říká Thorsten Meier, plánovač procesů v Bystronic Glass. „Tím, že jsme se rozhodli pro kompletní řešení od firmy Lapp, jsme dokázali snížit naši dobu montáže z 8 hodin na 1 hodinu.“

ÖLFLEX® CONNECT pro největší výrobní linku na světě

V současnosti se v Neuhausen-Hambergu staví největší linka na výrobu izolačního skla na světě. Její délka je 160 metrů a je určena pro výboru izolačních skelných desek o rozměrech 18x3 metry. Celá technologická linka je navržená a vyrobená na míru zákazníkovi. Stejně tak jsou na míru vyráběny kompletně naplněné energetické řetězy ÖLFLEX® CONNECT. Pro tuto linku dodává Lapp nylonový energetický řetěz řady SILVYN® CHAIN 445 MU pro vysoce dynamické aplikace, který je 2,7 metru dlouhý. Na míru jsou upraveny i kabely a hadice, které jsou do energetického nosiče vloženy. Konfekcionovaný řetěz obsahuje například:

  • napájecí bezhalogenové kabely ÖLFLEX® FD 855 P s certifikací UL/cUL,
  • servokonfekci ÖLFLEX® CONNECT SERVO dle standardu SIEMENS®,
  • profibus kabel UNITRONIC® BUS PB osazený konektory M12,
  • hadice pro další média…

Základní konfigurace energetického řetězu, která je popsána výše, může být kdykoliv individuálně upravena dle požadavků zákazníka.

Bystronic Glass a Lapp spolupracují již delší dobu, ale spolupráce se zintenzivnila v roce 2011. „Tehdy jsme začali používat konfekcionované energetické řetězy,“ vzpomíná Thorsten Meier. A od té doby bylo instalováno víc než 100 energetických řetězů, výsledkem čehož byly značné úspory. Ušetřený čas mohou elektrotechnici v Bystronic Glass věnovat jiné činnosti. „Dokázali jsme také zkrátit dobu montáže a snížit logistické náklady, poněvadž Lapp nám dodává řetězy just-in-time.“