Tři nové úložné systémy made by Lapp pro zjednodušení skladování kabelů

Skladování kabelů vyžaduje velké nároky nejen na prostor, ale také na jejich praktické uložení. Natolik praktické, aby bylo co nejjednodušší se k nim dostat a ustřihnout požadovanou délku. Žádné volně ležící cívky a zbytky kabelů, vše je potřeba mít přehledně na jednom místě. A přesně na to jsou ideální tři nové úložné systémy made by Lapp.

Úložný systém TRONIC pro přehledné uspořádání jednožilových vodičů

TRONIC vozík na jednožilový vodič

TRONIC vozík na jednožilový vodič

S jednožilovými vodiči to nikdy nebylo jednoduché: je jich potřeba hodně a permanentně se rozmotávají. Proto společnost LAPP vyvinula praktický systém policových vozíků TRONIC, které jsou vybaveny modulárními krabicemi pro přehledné skladování jednožilových vodičů.

Jaké jsou hlavní výhody systému TRONIC?

  • 4 různé varianty vybavené buď krabicemi (pro 1 set) nebo moduly (pro 2 sety)
  • jednoduché umístění vodičů (krátký čas potřebný k manipulaci)
  • modulární systém zajišťující pružnější úložnou kapacitu
  • vhodný pro všechny kruhy do průměru 295 mm

Snadnější uložení kabelových bubnů máte na dosah ruky

Další dva typy skladování vyvinul LAPP pro praktické uložení bubnů: buďto pomocí speciálních odvíjecích kartonů, nebo palety. Obojí je navíc vhodné jako chytré řešení nejen pro skladování a odvíjení kabelů, ale i pro pohodlnou a bezpečnou přepravu. Navíc mohou být oba systémy objednané jak naplněné zbožím LAPP, tak i prázdné. Jaké jsou výhody obou systémů?

Odvíjecí karton

Odvíjecí karton

1. Odvíjecí karton

  • vhodný pro bubny s průměrem příruby 40 cm, max. zatížení je 30 kg
  • snadné odvíjení přímo z krabice
  • chrání kabel před poškozením a nečistotami
  • skládací a sklopný systém umožňuje snadné vkládání bubnu
  • opakovaně použitelný
  • manuální transport pomocí rukojetí
Odvíjecí paleta

Odvíjecí paleta

2. Odvíjecí paleta

  • vhodná pro bubny s průměrem příruby až 90 cm, max. zatížení činí 500 kg
  • možnost opakovatelného použití
  • snížení rizika poškození

I vy chcete vyzkoušet skladovací novinky made by Lapp? Stačí objednat jediným kliknutím v našem Online katalogu!