E-mobilita
Nabíjecí systém, propojovací kabely a vysokonapěťová vedení.

Systémová řešení skupiny Lapp jsou po celém světě známá nevyšší kvalitou a spolehlivostí. Více než 50 let zkušeností v oblasti výroby strojů a zařízení přináší užitek i výrobcům automobilů a jejich dodavatelům v situaci, kdy je nutné zdolávat nové výzvy u hybridních a elektrických vozidel.
Výrobky značky Lapp se však neuplatňují pouze u nabíjení, Lapp má vhodná řešení i pro splnění nových požadavků uvnitř hybridních a elektrických automobilů. Pro napájení elektromotorů nabízí Lapp patentovaná vysokonapěťová vedení. Přední výrobci automobilů a jejich dodavtelé kromě toho již nyní používají kabely a konektory firmy Lapp pro interní zapojení lithium-iontových baterií.
Z aktuálních studií vyplývá, že v Evropě bude mít v roce 2030 každé třetí přihlášené vozidlo elektropohon. Současně se velké automobilky předhánějí v předsevzetích, kdy a kolika procent v elektromobilitě dosáhnou. Vzhledem k obrovskému pokroku ve vývoji elektromobilů, které mají v dnešní době dojezd na jedno nabití až 500 km, se tento trend nevyhne ani Česku a Slovensku.
V případě, že jste se rozhodli pro pořízení elektromobilu, je potřeba se zamyslet, kde budete Váš vůz nabíjet. Laikovi se může zdát, že výběr nabíjecích kabelů je nad jeho síly, není to však tak složité. Většina řidičů používá automobil při denním provozu na cestu do práce a zpět, k tomu nákup a vyzvednutí dětí ze školky, jednou za čas delší výlet.

Jaké nabíjecí systémy nabízí společnost Lapp?
DOMÁCÍ NABÍJENÍ
Většina soukromých majitelů elektromobilů nabíjí svá auta při takzvaném pomalém nabíjení pomocí střídavého proudu 230/400 Voltů. V praxi to vypadá tak, že Váš nabíjecí kabel obsahuje na jedné straně konektor do vozidla (dnešním standardem je TYP 2 tzv. Mennekes) a na druhé straně všem dobře známá zástrčka do domácí sítě TN 230/400 V. Výhodou pomalého nabíjení je vyšší životnost baterie elektromobilu a samozřejmě dostupnost nabíjení. Zásuvku na 230 V má každá budova. Délka nabíjení je v hodinách. Necháte nabíjet většinou na noční proud. Mobilní nabíjecí kabel pro nabíjení přes domácí nebo průmyslové zásuvky nabízí řidiči elektromobilu flexibilitu nabíjet své vozidlo přes běžné zásuvky, i v případě že v dosažitelné blízkosti se nevyskytuje žádná nabíjecí stanice.
WALLBOX NABÍJECÍ STANICE NA DOMA
Při nabíjení z domácí sítě se však může stát, že odběr domácích spotřebičů a současné nabíjení elektromobilu již elektrický jistič nezvládne a jistič Vám bude “vypadávat”. V tomto případě je vhodné použít takzvaný WALLBOX. Zařízení, které pomocí vestavěné elektroniky sleduje odběr v síti a proud protékající do elektromobilu upravuje tak, aby nedocházelo k odpojení elektrického jističe. Wallbox instaluje osoba k tomu oprávněná (s odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Předchází mu revize Vaší domácí sítě, popřípadě jeho úprava. S Wallboxem můžete tedy nabíjet rychleji (vyšším proudem) a především bez výpadků elektrického proudu.
NABÍJENÍ V KEMPECH
Vzhledem k tomu, že v rámci Evropy existují různé typy zásuvek, jako například zásuvka CEE 16 A 230 V takzvaná „kempingová“, je výhodné mít pro nabíjení např. v kempech vyměnitelný kabel s kempingovou zástrčkou, který jednoduše vyměníte za kabel se standartní domácí zástrčkou.
NABÍJENÍ NA DELŠÍCH CESTÁCH
Pokud se vydáte na rodinný výlet mimo okolí své domácí zásuvky, je vhodné mít nabíjecí kabel, přes který se můžete připojit k veřejné nabíjecí stanici. Každá nabíjecí stanice má dvě možnosti.
1. Nabíjet stejnosměrným proudem DC. Kabel je vždy součástí nabíjecí stanice. Ne každý elektromobil má však konektor na tento způsob nabíjení
2. Nabíjet střídavým proudem AC. Tento kabel musíte mít připravený sebou.
Tento typ nabíjecího kabelu je takzvaný TYP 2 – TYP 2, který je vhodný jak do Wallboxů, tak
i pro nabíjení střídavým proudem na veřejných nabíjecích stanicích. Délka nabíjení je v minutách. Tyto kabely jsou nabízeny v různých délkách a tvarech, jako je např. spirální kabel nebo LAPP HELIX. Jedná se o rychlonabíjecí kabel, který se po nabití sám vrátí do původního tvaru a není tedy potřeba jej smotávat. Tím ušetříte čas i prostor.
Seznam aktuálně dostupných produktů: