Kabely dle EN 50200
Doplňujeme sortiment kabelů pro kolejová vozidla o typy se zachováním integrity izolace v případě požáru dle EN 50200, klasifikace PH 120. Norma definuje zkušební metody odolnosti při požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech. Kabely ve shodě s normou EN 50200 bývají označovány jako FR (flame retardand). Kabely jsou zařazeny do úrovně nebezpečnosti HL3 normy EN 45545-2, kabely pro vnitřní použití (EL1A) a venkovní kabely (EL1B)
UNIRAIL S – EN 50264-3-1 600 V – type M –EN 50200
Jednožilové vodiče pro napětí 600V s červěným pláštěm
UNIRAIL S – EN 50264-3-2 300 V – type MM – EN 50200
Vícežilové kabely pro napětí 300 V s červeným pláštěm
UNIRAIL S – EN 50264-3-2 300 V – type MMS – EN 50200
Vícežilové stíněné kabely pro napětí 300 V s červeným pláštěm
Pro získání podrobných technických informací, resp. informací k dostupnosti a ceně nás neváhejte kontaktovat.