Certifikát EKO-KOM
LAPP Czech Republic s.r.o. od 1.8.2011 plní své závazky vůči společnosti EKO-KOM, a.s. a aktivně zajišťuje zpětný odběr veškerého svého odpadu.
Ze zákona máme povinnosti:
1. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a 12)
- Zpětný odběr – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.
- Využití – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona
2. Seznam osob (§ 14)
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.
3. Evidence (§ 15)
Osoba zapsaná do seznamu osob (§14) je povinna:vést průběžně evidenci; ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP; uschovávat podklady evidence nejméně po dobu 5 let; prokázat pravdivost údajů
4. Registrační a evidenční poplatek (§ 30)
Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.
5. Podmínky uvedení obalu na trh (§ 4)
Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech
(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obaly a obalové prostředky)
6. Prevence (§ 3)
Minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.
(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obal)
7. Označování obalů (§ 6)
Zákon o obalech neukládá povinnost značit obaly uvedené na trh nebo do oběhu. Pokud se však rozhodnete na obalu označit materiál, ze kterého byl obal vyroben, máte dle ustanovení § 6 zákona o obalech povinnost jej označit v souladu s právem Evropského společenství.