Balení a skladování
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY LAPP
- vhodná pro bubny s průměrem příruby až 90 cm, max. zatížení činí 500 kg
- možnost opakovatelného použití
- snížení rizika poškození
I vy chcete vyzkoušet skladovací novinky made by Lapp? Stačí objednat jediným kliknutím v našem Online katalogu!
- vhodný pro bubny s průměrem příruby 40 cm, max. zatížení je 30 kg
- snadné odvíjení přímo z krabice
- chrání kabel před poškozením a nečistotami
- skládací a sklopný systém umožňuje snadné vkládání bubnu
- opakovaně použitelný
- manuální transport pomocí rukojetí
SYSTÉM TRONIC
S jednožilovými vodiči to nikdy nebylo jednoduché: je jich potřeba hodně a permanentně se rozmotávají. Proto společnost LAPP vyvinula praktický systém policových vozíků TRONIC, které jsou vybaveny modulárními krabicemi pro přehledné skladování jednožilových vodičů.
Jaké jsou hlavní výhody systému TRONIC?
- 4 různé varianty vybavené buď krabicemi (pro 1 set) nebo moduly (pro 2 sety)
- jednoduché umístění vodičů (krátký čas potřebný k manipulaci)
- modulární systém zajišťující pružnější úložnou kapacitu
- vhodný pro všechny kruhy do průměru 295 mm