Kabely a vývodky

Kvalitní a robustní produkty zaručují spolehlivost, inovaci, efektivitu a dlouhodobou kvalitu pro Vaše aplikace ve strojírenství. Umožňujeme specifický řešení pro různá odvětví s vysokou úrovní odbornosti v oblasti robotiky, automatizační technologie, potravinářského, automobilového průmyslu.

Novinky podzim 2022

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Nízkokapacitní elektricky symetrický motorový kabel s vynikající elektromagnetickou kompatibilitou a zjednodušeným připojením díky inovativní konstrukci, vhodný do vlečných řetězů.

Vlastnosti a výhody:

  • Technologie zeroCM® redukuje přenosové proudy v aplikacích s frekvenčními měniči a umožňuje tak téměř dvojnásobné délky kabelu
  • Technologie zeroCM® zabraňuje vzniku potenciálního napětí na uzemnění na straně spotřebiče
  • Řada "Core Line" pro střední až velké namáhání v energetických řetězech
  • Extrémní odolnost proti povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu (pohyblivé použití až do -40 °C)
  • Vysoká odolnost proti olejům a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsná prostředí

 

ÖLFLEX® CLASSIC PN

PVC kabel pro napájení komponent PROFINET, flexibilní, s barevným značení žil dle standardu PROFINET.

Vlastnosti a výhody:

  • Barevné značení žil  dle standardu PROFINET („PROFINET Cabling and Interconnection Technology“) pro jasnou identifikaci žil
  • Úspora místa díky menší tloušťce stěn
  • Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4 000 V
  • CPR klasifikace

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Cenově výhodný jednožilový vodič bez halogenů, se zlepšeným chováním v případě požáru, 0,6/1 kV.
Nyní také dostupný v zeleno-žlutém provedení pro připojení ochranného vodiče. Rozšíření stávajícího portfolia.

Vlastnosti a výhody:

  • Pro pevné uložení a příležitostný pohyb
  • CPR klasifikace: Cca-s1a-d2-a1
  • Flexibilní alternativa k instalačním kabelům N2XH
  • Optimální použití pro kabeláž v budovách

Bezolovnatá řada pro SKINDICHT®

Vlastnosti a výhody:

  • Kompatibilní s budoucí směrnicí RoHS - vyráběno zcela bez přídavku olova
  • Identické vlastnosti i certifikace