Kabely, vývodky a konektory
Kvalitní a robustní produkty zaručují spolehlivost, inovaci, efektivitu a dlouhodobou kvalitu pro Vaše aplikace ve strojírenství. Umožňujeme specifický řešení pro různá odvětví s vysokou úrovní odbornosti v oblasti robotiky, automatizační technologie, potravinářského, automobilového průmyslu.
Novinky jaro 2023

Kulaté konektory pro pohony a napájení
Vlastnosti a výhody:
- Mechanické kódování K
- Vhodné pro vodiče s průřezy 0,75 - 2,50 mm²
- Pro připojení třífázových motorů do 7,5 kW
- Výborné vlastnosti z hlediska EMC
- Vysoký stupeň krytí, až IP 69

Připojovací kabel s barevným značením žil pro napájení systémů v DC sítích. Flexibilní připojovací kabel s barevným značením žil pro aplikace se stejnosměrným proudem do 0,75/1,5 kV DC, lze uložit přímo do země.
Vlastnosti a výhody:
- Jmenovité napětí 0,75 / 1,5 kV DC
- Průřezy 1,5 – 240 mm2
- Barevné kódování dle EN 60445
- Přímé uložení do země

Harmonizovaný flexibilní jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení H05V2-K / H07V2-K (EMBOSS)
Připojovací a ovládací jednožilový vodič, PVC, zapojení zařízení a rozvaděčů, odolný proti plameni, třída 5/z jemných drátů, pevné uložení, kruh/cívka
Teplotní rozsah do 90 °C
Vlastnosti a výhody:
- Označení <HAR> u kabelů a vodičů je také mezinárodním uznáním zkušebních značek a certifikátů národních certifikačních orgánů, např. ve formě <VDE><HAR>.
- Označení <HAR> je obzvláště důležité při pohybu zboží mezi evropskými zeměmi.
- Vhodný v prostředí s požadavkem na striktní teplotní požadavky dle normy IEC-EN-(NBN NEN) 61439.

Vývodka pro ploché kabely - Inovativní, patentovaná konstrukce těsnění umožňuje IP68 v celém prostoru sevření – nyní i velikost M63
Rozsah sevření : šířka kabelu 34-40 mm / tloušťka kabelu 1,5 – 8 mm
Vlastnosti a výhody:
- Speciálně konstruovaná těsnicí vložka umožňuje velmi vysokou třídu krytí IP
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Vhodný pro hranatý i kulatý tvar kabelu
- Rovnoměrné rozložení síly na plochém kabelu
- Bez halogenů

Vícenásobný přívod s metrickým připojovacím závitem.
Nové velikosti: M25x1,5; 1 x 6-10mm, 2 x 2-6mm
M32x1,5; 3 x 6-10mm, 3 x 1-4mm
M40x1,5; 5 x 6-10mm, 1 x 4-8mm
M50x1,5; 8 x 6-10mm
M63x1,5; 14 x 6-10mm
Vlastnosti a výhody:
- Vícenásobný vstup kabelů umožňuje vyšší hustotu uložení (podle varianty až 30 kabelů).
- Velké rozsahy sevření, každý variabilní o 4 mm, pro různé průměry kabelů.
- Přímé zavedení kabelu bez předběžného děrování průchodek.
- Flexibilita při výběru průměru kabelu snižuje rozmanitost dílů ve skladu a zajišťuje logistické i nákladové výhody
- Snadná montáž na pouzdro šroubováním nebo upevněním pomocí pojistné matice.

Mosazná kabelová vývodka s delším připojovacím závitem, rychlejší, nízkoohmový 360° stínící kontakt, jednoduchá montáž.
Vlastnosti a výhody:
- XL = delší připojovací závit, pro větší tloušťky pouzder
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení