Produkty pro kolejová vozidla

Produktové novinky pro drážní technologii
Jednožilový kabel podle EN 50264-3-1 typ M, pro použití na železnici
Vlastnosti a výhody:
- Splňuje EN 50264-3-1 typ M a EN 45545-2
- Vysoká teplotní odolnost: -50 °C až 120 °C
- K dispozici také v červené, modré a jiných barvách
Bezhalogenový, stíněný jednožilový kabel pro kolejová vozidla
Výhody a vlastnosti:
- chování při požáru podle EN 45545-2
- jmenovité napětí: U0/U AC 1.8 / 3.0 kV, Um AC 3.6kV
- stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
- 16 různých průřezů vodičů od 1,5 až 300 mm2