Průmyslová komunikace

LAPP neustále rozšiřuje své portfolio na základě nových požadavků trhu a zvyšující se požadavky na chytré továrny, rychlost a množství přenesených dat se promítají do sortimentu nových produktů. Naše produkty jsou optimálně navržené a extrémně odolné. Naše produktová nabídka vám pomůže ke zvýšení efektivity v oblasti nákupu a logistiky a dá vám jistotu , že vaše aplikace budou vždy spolehlivě fungovat

Novinky léto 2022

ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Enkodérový kabel pro rozhraní systému DRIVE CLiQ

Vlastnosti a výhody:

  • stíněný kabel pro enkodéry s vnějším pláštěm z PV
  • vhodný pro pevné uložení a příležitostný pohyb
  • kompatibilní se systémovým rozhraním DRIVE-CLiQ®
  • určen pro použití v systémech pohonů SIEMENS® SINAMICS-S120

ETHERLINE® ROBOT PN FC CAT.5e


Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro vysoce flexibilní použití v robotech dle PROFINET typ R

Vlastnosti a výhody:

  • provedení „FC“ s Fast-Connect konstrukcí, umožňuje snadné odizolování a montáž kabelu
  • určen pro komunikační standard PROFINET „Type R“
  • vhodný i pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP
  • vhodný pro použití v energetických řetězech i torzní namáhání na robotech (± 180°/m)
  • testován na 5 milionů cyklů v energetickém řetězu, 5 milionů torzních cyklů
  • certifikace AWM pro USA a Kanadu

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Neřízený průmyslový ethernet switch pro decentralizované aplikace

Vlastnosti a výhody:

  • pro decentralizované použití mimo rozvaděč
  • vhodný do drsného průmyslového prostředí díky IP67
  • připojení 8 porty (10/100Base-T(X)) s M12 kódování D
  • vhodný pro použití v sítích PROFINET („Conformance Class A“)
  • lze použít v teplotním rozsahu -40 °C až +75 °C

 

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

PROFINET switch pro decentralizované aplikace

Vlastnosti a výhody:

  • pro decentralizované použití mimo rozvaděč
  • vhodný do drsného průmyslového prostředí díky IP67
  • připojení 8 porty (10/100Base-T(X)) s M12 kódování D
  • vhodný pro použití v sítích PROFINET („Conformance Class B“)
  • prioritizace telegramů PROFINET s daty v reálném čase
  • lze použít v teplotním rozsahu -40 °C až +75 °C