Řada FLEXIMARK® THERMO

Monitorování kabelů a komponentů nebylo nikdy jednodušší! Řada FLEXIMARK® Thermo je řada zcela nových produktů pro monitorování kabelů a komponentů. Snadno instalovatelné klipy a štítky mění barvu, pokud je překročena aktivační teplota. Jasně vizuálně indikují přetížení. Monitorování Vašich instalací nebylo nikdy jednodušší!

csm Thermo-serien top d729be06f3

V souladu s naším zaměřením na produkty pro prediktivní údržbu jsme na začátku tohoto roku uvedli na trh monitorovací zařízení ETHERLINE® GUARD pro datové kabely. Nyní nabízíme také řadu nových produktů v oblasti prediktivní údržby pod naší značkou FLEXIMARK®. Klipy a štítky, které snadno a přehledně označují nadměrné teploty ve vašich instalacích.

Výhody

  • Vyhnete se nákladným prostojům
  • Velmi snadná instalace
  • Rychlá indikace překročení teploty
  • Trvalá změna barvy

Příklady aplikací

  • Bezpečnostní značení elektrických součástí
  • Průmyslové prostředí
  • Rozváděče
  • Strojírenství
  • Místnosti s datovými servery... a mnoho dalšího!

Řada FLEXIMARK® Thermo – snadné a přehledné monitorování kabelů a komponentů

FLEXIMARK® The Clip

clipfleximark

FLEXIMARK® The Clip je řada indikačních klipů různých velikostí, které se snadno připnou na kabely a identifikují přehřátí v elektrických instalacích. Díky patentované termochromní technologii poskytují snadno instalovatelné klipy vizuální indikaci změny barvy, že něco není v pořádku a že je kabel přetížený; změní barvu z fialové na růžovou při přehřátí kabelu přes +70 °C. Změna barvy je trvalá, takže poté snadno zjistíte, že kabel je třeba vyměnit, a vyhnete se tak nákladným odstávkám nebo riziku poruchy elektrického zařízení.

FLEXIMARK® The Clip je k dispozici v pěti velikostech pro různé průměry kabelů a jednotlivých vodičů.

VIDEO ukázka

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
83881100 FLEXIMARK The Clip H1 70°C -50    
83881101 FLEXIMARK The Clip H1 70°C -1000    
83881102 FLEXIMARK The Clip H1 70°C -5000    
83881103 FLEXIMARK The Clip H2 70°C -50    
83881104 FLEXIMARK The Clip H2 70°C -500    
83881105 FLEXIMARK The Clip H2 70°C -5000    
83881106 FLEXIMARK The Clip H3 70°C -25    
83881107 FLEXIMARK The Clip H3 70°C -250    
83881108 FLEXIMARK The Clip H3 70°C -2000    
83881109 FLEXIMARK The Clip H4 70°C -12    
83881110 FLEXIMARK The Clip H4 70°C -120    
83881111 FLEXIMARK The Clip H4 70°C -500    
83881112 FLEXIMARK The Clip H5 70°C -6    
83881113 FLEXIMARK The Clip H5 70°C -60    
83881114 FLEXIMARK The Clip H5 70°C -240    

FLEXIMARK® The Spot

fleximark the spot

Řada Spot se skládá ze samolepicích štítků pro monitorování teploty napájecích adaptérů, napájecích lišt a dalších elektrických zařízení. Díky použití patentované termochromní technologie tyto štítky trvale mění barvu v případě přehřátí. Indikační bod změní barvu z růžové na červenou, pokud povrchová teplota dosáhne +52 °C.

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
83881128 FLEXIMARK The Spot 52°C - 1000    
83881129 FLEXIMARK The Spot 52°C - 200    
83881130 FLEXIMARK The Spot 52°C - 50    
83881131 FLEXIMARK The Spot 52°C - 20    

FLEXIMARK® The Spot-B

dleximark the spot b

Řada Spot-B se skládá ze samolepicích štítků pro monitorování teploty komponent v rozváděčích a dalších elektrických zařízeních. Díky patentované termochromní technologii mají tyto štítky v případě přehřátí trvalou změnu barvy. Indikační bod změní barvu z růžové na červenou, pokud povrchová teplota dosáhne +52 °C.

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
83881132 FLEXIMARK The Spot-B 52°C - 1000    
83881133 FLEXIMARK The Spot-B 52°C - 200    
83881134 FLEXIMARK The Spot-B 52°C - 50    
83881135 FLEXIMARK The Spot-B 52°C - 20    

FLEXIMARK® The Wrap

fleximark the wrap

Řadu Wrap tvoří samolepicí "omotávací" štítky pro monitorování teploty kabelů a dalších elektrických zařízení. Díky patentované termochromní technologii tyto štítky zajišťují trvalou změnu barvy při aktivační teplotě. K dispozici jsou ve dvou variantách s teplotou aktivace +70 °C nebo +90 °C.

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
83881120 FLEXIMARK The Wrap 70°C -1000    
83881121 FLEXIMARK The Wrap 70°C -200    
83881122 FLEXIMARK The Wrap 70°C -50    
83881123 FLEXIMARK The Wrap 70°C -20    
83881124 FLEXIMARK The Wrap 90°C -1000    
83881125 FLEXIMARK The Wrap 90°C -200    
83881126 FLEXIMARK The Wrap 90°C -50    
83881127 FLEXIMARK The Wrap 90°C -20