Certifikáty

  Certifikát Informace
Certifikace Energy-Management-System dle ISO50001
(PDF 151 KB )
Certifikace Energy-Management-System dle ISO50001
Příloha k certifikaci Energy-Management-System dle ISO50001
(PDF 204 KB )
Příloha k certifikaci Energy-Management-System dle ISO50001
Certifikát NATUR-PACK
(PDF 3 MB )
LAPP KABEL s.r.o. zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK plnenie povinností spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.
Certifikát ISO 9001:2008 (CZ)
(PDF 72 KB )
Certifikát ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; Certifikační místo TÜV SÜD Management Service GmbH; Platný do 22.6.2017
Certifikát ISO 9001:2008 (EN)
(PDF 76 KB )
Certificate ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; The Certification Body TÜV SÜD Management Service GmbH; Valid until 22 June 2017
Certifikát ISO 9001:2008 (DE)
(PDF 77 KB )
Zertifikat ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH; Gültig bis 22 Juni 2017
Certifikát ISO 9001:2008 (RU)
(PDF 73 KB )
Certificate ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; The Certification Body TÜV SÜD Management Service GmbH; Valid until 22 June 2017
Certifikát Soliditet, s.r.o.
(PDF 557 KB )
LAPP KABEL s.r.o. je členem Registru solventních firem.
Certifikát EKO-KOM
(PDF 8 MB )
LAPP KABEL s.r.o. zabezpečuje prostřednictvím systému EKO‑KOM sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů uvedených na trh v České republice v souladu s platnou legislativou.
Certifikát Natur_Pack
(PDF 214 KB )
LAPP KABEL s.r.o. zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK plnenie povinností spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.
Certifikát ISO 9001:2008 Lapp Systems GmbH (EN)
(PDF 544 KB )
Certificate ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; Certified by TÜV Rheinland; valid until 16 September 2018
Certifikát ISO/TS 16949:2009 Lapp Kabel s.r.o. (DE)
(PDF 570 KB )
Zertifikat ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland; Gültig bis 16 September 2018
Certifikát ISO/TS 16949:2009 Lapp Systems GmbH (DE)
(PDF 568 KB )
Zertifikat ISO 9001:2008 - LAPP GROUP; Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland; Gültig bis 18 September 2018
Certificate ISO 14001:2004
(PDF 236 KB )
Certificate ISO 14001:2004 - Lapp GmbH Kabelwerke; Certified through Agismus GmbH Umweltgutachterorganisation & Beratungsgesellschaft; Valid until 25 October 2018