30 let LAPP v ČR a SR
Společnost LAPP slaví třídekádovou přítomnost na českém a slovenském trhu, během které se stala neodmyslitelnou součástí mnoha úspěšných projektů a inovací. Toto výročí nám připomíná nejen minulé úspěchy, ale také silnou vůli a odhodlání pokračovat ve vytváření budoucích příběhů společně s našimi zákazníky a partnery.

Průřez důležitých milníků
1957 – Oskar Lapp vyvíjí první flexibilní, průmyslově vyráběné ovládací kabel s různě barevnými izolovanými vodiči. Oskar a Ursula Ida Lappovi registrují tento vůči olejům odolný a flexibilní kabel pod názvem ÖLFLEX®.
1959 – Ursula Ida Lapp zakládá U.I. Lapp KG, pojmenovanou po ní. Pro Oskara Lappa je to uskutečnění jeho dávného snu.
1993 - Firma zřizuje zastoupení v České a Slovenské republice.
1998 – 26. 2. se zakládá vlastní dceřina společnost LAPP KABEL s.r.o., se sídlem v Holešově. Společníky jsou pan Andreas Lapp a Siegbert Lapp, jednateli společnosti jsou pan Andreas Lapp a pan Christian Friederich Volz. Hlavním předmětem činnosti je velkoobchodní prodej elektrických kabelů, vodičů a kabelového příslušenství.
2003 – 1. 12. se zřizuje dceřiná společnost LAPP SLOVENSKO, s.r.o. se sídlem v Nitře, Slovenská republika. 100% vlastníkem je LAPP Kabel s.r.o.
2004 – Německá společnost LAPP Systems zahajuje výrobu kabelové konfekce v Holešově.
2005 – Prvních 100 zaměstnanců.
2008 – V květnu je dokončená stavba nové budovy v Otrokovicích. Za design a provedení byla oceněna jako stavba roku Zlínského kraje v kategorii průmyslových staveb.
2011 – V lednu se LAPP stává generálním partnerem zlínského sledgehokejového týmu. Už v březnu 2012 je SHK LAPP Zlín vyhlásen mistrem ČR ve sledge hokeji.
2013 – Výstavba firemní mateřské školky Oskárek pro 42 dětí v Otrokovicích. Realizace investice je ukončena v měsíci září a je zahájen provoz s 26 dětmi v hlídacím koutku a dvou třídách mateřské školky.
2017 – LAPP otevírá v lednu novou halu na výrobu kabelové konfekce a plněných energetických řetězů v Otrokovicích.
2019 – Celkový počet zaměstnanců dosahuje v červnu 2019 počtu 250, čímž se ze společnosti stáva střední podnik.
2022 – Společnost LAPP obsazuje v červnu 3. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel desetiletí za období 2013-2022 v kategorii do 500 zaměstnanců.
2023 – LAPP v lednu 2023 dokončuje výstavbu výrobní haly 2. Nová dvoupatrová výrobní hala s celkovou plochou větší než 8 000 m2 je zaměřena na výrobu kabelové konfekce a nabíjecích kabelů pro elektromobily pro celý evropský trh.
2023 – Po téměř 20 letech ukončuje LAPP v červnu výrobu v Holešově, následuje stěhování do nové výrobní haly 2 v Otrokovicích.