Osvětlovací technika
Obor osvětlovací techniky je specifický svými požadavky na materiály, což platí i pro kabely. Běžné jsou specifické požadavky na design, teplotní rozsah, odolnost vůči venkovnímu prostředí a UV záření. S tím jsou často spojeny i požadavky na příslušenství (ochranné hadice, vývodky) resp. na jejich stupen krytí, odolnost, design apod. Co se týká materiálů plášťů kabelů a vodičů, jsou běžně používány izolace s PVC, se silikonem pro teploty do 180 °C a s teflonem pro teploty do 260 °C.

Přehled typických materiálů pro použití v osvětlovací technice
Jednožilové vodiče PVC
Jednožilové vodiče pro rozšířené teploty okolí
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
ÖLFLEX® HEAT 260 SC
ÖLFLEX® HEAT 350 SC
ÖLFLEX® HEAT 650 SC
Vícežilové kabely pro vnitřní i venkovní použití
ÖLFLEX® CLASSIC 110 (BK)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
ÖLFLEX® ROBUST 200
ÖLFLEX® ROBUST 210
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
ÖLFLEX® 409 P
ÖLFLEX® HEAT 105 MC
ÖLFLEX® HEAT 125 MC
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
Kabelové vývodky
Kabelové vývodky plastové metrické
Kabelové vývodky z poniklované mosazi
Ochranné hadice
Speciální kabely (technické listy na vyžádání)
Kabely s transparentním pláštěm
LAPP KABEL FEP / PVC 3G0,75 TR
LAPP KABEL FEP / PVC 5G0,75 TR
LAPP KABEL PE / PVC 3G0,75 TR
LAPP KABEL PE / PVC 5G0,75 TR
Kabely s nosným lankem
PVC/PVC 3G0,75+1x1,0 ocel nosné lanko
PVC/PVC 5G0,75+1x1,25 ocel nosné lanko