Robotika
Roboti pracují ruku v ruce se svými lidskými protějšky dnes už téměř v každém průmyslovém odvětví. Často přebírají úlohy, které jsou příliš těžké, nebezpečné nebo škodlivé pro lidský organismus. Dokážou pracovat přesně a dokonale a jsou skvělými pomocníky v moderní výrobní hale.

Požadavky na kabeláž pro robotické aplikace:
- extrémní ohybové a rotační pohyby
- maximální flexibilita, stabilita, dlouhověkost
- omezený prostor pro zapojení
- rychlé dodání náhradních dílů
Řešení od LAPPu:
- řídicí a datové kabely, speciální kabely
- standardní výrobky ve vysoké kvalitě
- řešení na míru pro každého zákazníky
Robotická hadice Multiflex
MULTIFLEX je navržen pro vícerozměrné pohyby, zvláště pro aplikace robotů a obráběcí centra nové generace. Tento řetěz doplňuje sortiment produktů energetických řetězů SILVYN CHAIN pro spolehlivé vedení a ochranu kabelů při dynamických pohybech. Robotická hadice je kompatibilní s příslušenstvím REIKU.
Čím je MULTIFLEX tak výjimečný:
- každý článek rotuje o ±10°
- ochrání kabely při pohybech všemi směry
- vydrží teploty od -30 °C až 125 °
- je zcela uzavřený, ale snadno otevíratelný
- ke zkrácení nebo prodloužení potřebujete pouze šroubovák
- je kompatibilní s příslušenstvím REIKU
Dodejte Vašim strojům další rozměr s energetickým řetězem MULTIFLEX!