Robotika

Roboti pracují ruku v ruce se svými lidskými protějšky dnes už téměř v každém průmyslovém odvětví. Často přebírají úlohy, které jsou příliš těžké, nebezpečné nebo škodlivé pro lidský organismus. Dokážou pracovat přesně a dokonale a jsou skvělými pomocníky v moderní výrobní hale.

roboti lapp

Požadavky na kabeláž pro robotické aplikace:

  • extrémní ohybové a rotační pohyby
  • maximální flexibilita, stabilita, dlouhověkost
  • omezený prostor pro zapojení
  • rychlé dodání  náhradních dílů

Řešení od LAPPu:

  • řídicí a datové kabely, speciální kabely
  • standardní výrobky ve vysoké kvalitě
  • řešení na míru pro každého zákazníky

Robotická hadice Multiflex


Robotická hadice Multiflex

Robotická hadice Multiflex

MULTIFLEX je navržen pro vícerozměrné pohyby, zvláště pro aplikace robotů a obráběcí centra nové generace. Tento řetěz doplňuje sortiment produktů energetických řetězů SILVYN CHAIN pro spolehlivé vedení a ochranu kabelů při dynamických pohybech.  Robotická hadice je kompatibilní s příslušenstvím REIKU.

Čím je MULTIFLEX tak výjimečný:

  • každý článek rotuje o ±10°
  • ochrání kabely při pohybech všemi směry
  • vydrží teploty od  -30 °C až 125 °
  • je zcela uzavřený, ale snadno otevíratelný
  • ke zkrácení nebo prodloužení potřebujete pouze šroubovák
  • je kompatibilní s příslušenstvím REIKU

Dodejte Vašim strojům další rozměr s energetickým řetězem MULTIFLEX!