Spirální kabely
S výrobou spirálních kabelů máme rozsáhlé zkušenosti. Klíčovými faktory pro trvale úspěšné použití jsou flexibilita a dlouhá životnost. Rozhodující jsou přitom správná izolace a vhodný materiál vodičů. Se skupinou LAPP jsou Vaše spirální kabely zaručeně ve správných rukách.

Vlastnosti spirálních kabelů
- Vnější plášť z PUR nebo gumy pro vysoké mechanické namáhání
- Délka v roztaženém stavu troj- až čtyřnásobná oproti délce v základním stavu
- Vysoká vratná síla
- Různé průřezy kabelů od 0,75 do 2,5 mm2
- Spirálové kabely s délkou v základním stavu >2 m podle přání zákazníka jsou k dispozici na vyžádání
Výhody
- výroba v České republice
- natažení až na trojnásobek délky
- velmi dobrá tvarová paměť
- dlouhá živostnost v drsných podmínkách
- vysoká pevnost v tahu
- široký teplotní rozsah
- bezhalogenové provedení
Oblast použití:
- pro vnitřní i venkovní aplikace
- odolnost proti olejům
- široký teplotní rozsah
Věděli jste, že...
...LAPP nabízí kromě standartních spiralizovaných kabelů také spiralizované kabely na míru? Poptejte u našeho specialistu Hynka Dokoupila.