Mobile CHARGE box

Číslo výrobku Označení výrobku Výkon Charging socket Installation protection Základní jednotka Bázová cena
Přímé nabíjení
74880628 CHARGE MOBILE T2 DL 16A 11kW SO LED 11 kW - -
74880631 CHARGE MOBILE T2 DL 32A 22kW SO LED 22 kW - -
Zapínaní pomocí klíče
74880630 CHARGE MOBILE T2 KS 16A 11kW SO LED 11 kW - -
74880633 CHARGE MOBILE T2 KS 32A 22kW SO LED 22 kW - -
Start-Stop tlačítko
74880629 CHARGE MOBILE T2 SSB 16A 11kW SO LED 11 kW - -
74880632 CHARGE MOBILE T2 SSB 32A 22kW SO LED 22 kW - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Robustní nabíjecí stanice pro staveniště, dílny nebo časově ohraničené akce

Vlastnosti výrobku

  • Přímé nabíjení - nabíjení začíná bez předchozí autorizace
  • Start-Stop tlačítko nebo klíč pro započatí nabíjení nebo ukončení
  • Energetická rezerva při výpadcích proudu
  • Sledování teploty
  • Dodává se připraveno k provozu

Konstrukce

  • Stabilní gumový držák pro srolování kabelu
  • Nerezový kryt
  • Uživatelsky příjemný přístup k bezpečnostním prvkům
  • Vysoké gumové nožičky chrání před nečistotami na zemi
  • Limit nabíjecího proudu (32A varianta) díky přepínači z 22kW/32A na 11kW/16A. Funguje s nabíjecím kabelem typu 2 22kW/32A (220W)

Jmenovité napětí

  • 200-250 V

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.