EPIC® H-A 3 AGSV, otevřené dno
Inovativní pouzdro v kovovém a plastovém provedení
The robust housing with an open bottom and 2 cable entries can be used in control systems or other applications in restricted spaces.
- Pouzdro z lehkého, chemicky odolného plastu
- Třída krytí UL50E, testováno
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
-
Materiál
- Pouzdro:
tlaková litina zinku povrchově upravena šedou práškovou barvou
Třmen: pozinkovaná ocel
Těsnění: NBR - Pouzdro: šedý, černý termoplast
Třmen: pozinkovaná ocel
Těsnění: NBR -
Krytí
- IP 65 (v uzavřeném stavu)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (v uzavřeném stavu)
-
Zkoušeno VDE
- Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
Výhody
- Pouzdro v plastovém nebo kovovém provedení. Pro napájení při omezených prostorových podmínkách
Oblasti použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika
- Elektronická laboratoř
Vlastnosti výrobku
- Soklové pouzdro
- 1 třmen
- 2 kabelové vstupy
- Typ pouzdra: s otevřeným dnem
- Včetně plochého těsnění